Produit ajouté au panier

Assemblage Optique pour Imagerie Thermique Lightpath® 7100331 | 5,3 mm FL, f/1,3

See More by Lightpath®
×
Stock #15-686 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€140,00
Qté 1+
€140,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Fenêtre Laser Compatible:
Thickness: 0.70mm
Material: Si
Numéro de Stock des Lentilles Lightpath:
7100331

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
4.28
Construction:
Matte Black Anodized Aluminum Housing
Longueur (mm):
7.25
Diamètre Extérieur à l'Avant (mm):
12.00

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
5.30
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Black Diamond™ BD-6
f/#:
1.3
Traitement:
BBAR (8000-12000nm)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
8000 - 12000
Spécification du Traitement:
Ravg <0.75% @ 8000 - 12,000nm
Indice de Réfraction (nd) @ 10μm:
2.7816
Indice de Réfraction (nd) @ 14μm:
2.7683
Indice de Réfraction (nd) @ 4μm:
2.7978
Distance de Travail (mm):
7.30

Capteur

Recommended Detector Format (H x V/Pixel Size):
320 x 240 / 12μm

Filetage & montage

Filetage:
M12 x 0.5
Longueur de Filetage (mm):
3.75

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
22.5
Thermo-optic coefficient dn/dT:
30.5 x 10-6 @ 10μm

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

• Lentilles en chalcogénures moulées de précision
• Designs compacts pour caméras d’imagerie thermique
• Distances focales de 2,7 à 24 mm

Les Assemblages Optiques pour Imagerie Thermique Lightpath® constituent une alternative économique aux lentilles infrarouges tournées au diamant pour les applications dans les spectres infrarouges à ondes moyennes (MWIR) ou à ondes longues (LWIR). Ces lentilles sont moulées à partir de BD6™, un verre de chalcogénure qui offre une transmission élevée de 1 à 15 µm et qui est également athermalisé optiquement de -40 à +85°C. Ces lentilles sont dotées d'un traitement antireflet à large bande de 8 à 12 µm et sont montées dans des logements compacts en aluminium anodisé noir qui sont filetés pour permettre une mise au point réglable. Les Assemblages Optiques pour Imagerie Thermique Lightpath® sont idéaux pour les diagnostics médicaux, la détection des gaz, la thermographie, l'imagerie thermique, la sécurité et les applications de contrôle des processus de fabrication. Des assemblages avec des distances focales de 2,7 à 24 mm sont disponibles, couvrant des tailles de détecteur de 80 x 80 à 640 x 480 pixels.