Produit ajouté au panier

Laser ZX20, 660 nm, 100 mW, 30°

×
Stock #19-434 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.190,00
Qté 1-9
€1.190,00
Qté 10+
€1.070,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Classe IEC:
3R
Remarque:
Power Supply:#24-361
M12 Cable: #64-836
Style:
Homogeneous Line
Fabricant:
Z-Laser
Type de Laser:
Diode
Classe CDRH:
IIIa

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (g):
90
Longueur du Logement (mm):
97
Diamètre du Logement (mm):
20
Alignement (mrad):
<0.8

Propriétés optiques

Longueur d'Onde (nm):
660.00
Couleur:
Red
Angle d’Ouverture:
30.00
Gamme de Focalisation:
100mm to Collimation

Electrical

Puissance de Sortie (mW):
100
Stabilité de Puissance (%):
±3
Stabilité de Pointage (μrad/°C):
<10
Fréquence de Modulation (kHz):
400

Connectivité matérielle & interfaçage

Type de Sortie:
Free Space
Connecteur:
5 pins, M12
Tension d'Entrée (V):
5 - 30 DC

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-10 to +50
Température de Stockage (°C):
-40 to +85

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Lignes de distribution d'intensité homogène avec des angles d’ouverture de 20° à 90°
  • Boîtier en acier inoxydable conforme à la norme IP67
  • Longueurs d'onde disponibles : violette, bleue, verte et rouge

Les Modules de Diode Laser Focalisable pour Vision Industrielle Z-Laser ZX20 présentent des lignes de distribution d'intensité uniforme dans des longueurs d'onde de 405 à 660 nm pour les applications de traitement d'images exigeantes. Les boîtiers en acier inoxydable, conformes à la norme IP67, sont résistants aux chocs et aux vibrations, ce qui permet d'utiliser ces modules de diodes laser dans des environnements industriels difficiles. Focalisables manuellement sans outils supplémentaires, les Modules de Diode Laser Focalisable pour Vision Industrielle Z-Laser ZX20 sont idéaux pour la mesure et l'alignement dans les applications de vision industrielle, de mesure 3D, de positionnement et de triangulation. Les autres caractéristiques comprennent une modulation TTL de 400 kHz pour la synchronisation de la caméra, une modulation analogique pour le réglage de la puissance de sortie et une interface série pour la surveillance de la température, de l'utilisation du laser et des codes de défaillance.

Remarque : Le câble de connexion M12 #64-836 est recommandé pour faciliter l'intégration dans des systèmes.

Les longueurs d'onde rouges (640 et 660 nm) sont le plus souvent utilisées dans les applications de vision industrielle, car l'efficacité quantique de la plupart des capteurs des caméras est optimisée pour cette gamme de longueurs d'onde.  Le violet (405 nm), le bleu (450 nm) et le vert (520 nm) sont le plus souvent utilisés avec des surfaces semi-transparentes ou avec des surfaces hautement réfléchissantes comme le métal poli et les joints de soudure.  Ces longueurs d'onde peuvent également être utilisées pour créer un contraste visuel sur des matériaux incandescents tels que l'acier en fusion.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Dissipateur à Inclinaison Ajustable #83-768 €360,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Inclinable en Aluminium #64-834 €50,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Equerre Articulée avec Dissipateur #63-882 €310,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Câble avec Connecteur M12, 2 m #64-836 €25,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation 9V pour Lasers ZX20, Prises Interchangeables #24-361 €78,00   Demande de Devis