Cette mire sur papier photographique à densité variable mesure 8.5"x 11" offre des moyens d'examiner l'exécution de niveau gris des systèmes optiques. Il y a 15 étapes de densité allant de 0,09 à 1,5 sur deux progressions de haut en bas et de bas en haut. Ceci correspond à des incrémentations de densité optique de 0,10. La variation entre les étapes de densité est linéaire, menant à un changement logarithmique de la réflectivité diffuse. Puisqu'une progression logarithmique de réflectivité offre une augmentation plus fine et plus grossière qu'un diagramme linéaire comparable, il est souvent préférable pour l'essai de système. Le film est d'une épaisseur de 0,2 mm. Le substrat est un papier photographique dont le degré de brillance est de 32.
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.