Ces Gants en Latex sans Poudre sont disponibles en ISO 5 (Classe 100) et sans poudre (lab/pharmaceutique), en tailles médium à extra-large. Ces gants permettent une manipulation sans contamination lors du travail avec de petites pièces, de l'assemblage et du contact avec des surfaces sensibles. Les gants en Latex offrent un confort et une convenance surprenante. Les Gants en Latex sans Poudre sont essentiels à la propreté lors de la manipulation d'optiques.Les gants moyens ont une largeur de paume de 95 mm et une longueur de 240 mm ; les gants larges ont une largeur de paume de 110 mm et une longueur de 240 mm ; les gants X-Large ont une largeur de paume de 115 mm et une longueur de 240 mm.
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.