Les Filtres Wratten ND Laminés sur PMMA sont idéaux pour atténuer la lumière dans les systèmes optiques de formation d'images afin de réduire l'intensité de la lumière dans le spectre visible sans altérer le profil spectral. La conception laminée offre une stabilité et une durabilité accrues par rapport aux filtres traditionnels en polyester/gélatine, tout en restant une alternative légère aux filtres ND traditionnels en verre. Ces filtres ND sont disponibles dans des diamètres de 25 mm ou 48 mm et une épaisseur de 0,6 mm. Les Filtres Wratten ND Laminés sur PMMA ne sont pas revêtus et présentent une longueur d'onde de blocage de 400 à 700 nm avec des options de diamètre extérieur de 0,1, 0,3, 0,5, 1,0, 2,0 et 3,0.
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.