Produit ajouté au panier

λ/2 630-835nm, Lame Achromatique de Précision

×
Stock #49-228 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.145,00
Qté 1-5
€1.145,00
Qté 6+
€1.017,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Achromatic Waveplate

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
10.16
Diamètre (mm):
25.40
Épaisseur (mm):
6.35
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.508
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.127
Construction:
Birefringent Polymer Stack

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Réflexion (%):
0.5
Retard:
λ/2
Qualité de Surface:
40-20
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/4 @ 632.8nm
Tolérance de Retard:
λ/100
Déviation de Faisceau (arcmin):
1.00
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
630 - 835
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
500 W/cm2

Filetage & montage

Épaisseur de Monture (mm):
6.35

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-20 to +50

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Large bande spectrale
  • Précision de retard de λ/100
  • Retard de λ/4 et de λ/2

Les Lames à Retard (Lames d'Onde) Achromatiques de Précision se composent d'une couche de polymère comprise entre deux fenêtres de précision en BK7. Elles sont disponibles avec un retard standard de λ/4 et un retard en option de λ/2 pour les longueurs d'onde habituelles du visible et du proche infrarouge. Ces lames à retard procureront un retard inférieur à 1% à un angle d'incidence de ±10°. Chaque lame achromatique de précision est montée dans un anneau en métal où l'axe rapide est clairement indiqué.