Produit ajouté au panier

Caméra Linéaire DALSA Linea GigE LA-GM-02K08A-00-R

See More by Teledyne DALSA
Teledyne Imaging DALSA Linea GigE Line Scan Cameras - Front

Teledyne Imaging DALSA Linea GigE Line Scan Cameras - Front

Teledyne Imaging DALSA Linea GigE Line Scan Cameras - Front Teledyne Imaging DALSA Linea GigE Line Scan Cameras - Back
×
Stock #71-779 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.240,00
Qté 1+
€1.240,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Monochrome Camera
Fabricant:
Teledyne DALSA
Famille de Caméras:
LINEATM
Numéro de Modèle:
LA-GM-02K08A-00-R
Resolution (Pixels):
2048.00

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
62 x 62 x 46.64 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
280
Housing:
Full

Capteur

Capteur:
DALSA Line Scan CMOS
Taille de Pixel, H x V (μm):
7.04 x 7.04
Profondeur de Pixel:
8/12 bit
Gamme Dynamique (dB):
>60.00
Machine Vision Standard:
GigE Vision v1.2
Maximum Line Rate (kHz):
52 (80 TurboDrive)
Responsivity:
320 DN / (nJ/cm2) in 12 bit at 1x gain

Electrical

Consommation de Puissance (W):
<6.0

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
GigE
Connecteur:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
+12 to +24V DC HD15 Connector
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
HD15 (High Density)

Filetage & montage

Monture:
M42

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +65
Température de Stockage (°C):
(Front Plate)

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Fréquences de lignes de 13 à 52 kHz
  • Option de résolution de 2k, 4k ou 8k disponibles
  • Intégration simple avec la connectivité Ethernet Gigabit
  • Teledyne TurboDrive™ activé
  • Options monochrome et couleur disponibles

Les Caméras Linéaires Teledyne Imaging DALSA Linea GigE  utilisent un réseau unidimensionnel de pixels pour construire une image bidimensionnelle à un coût inférieur à celui des caméras matricielles. Faisant appel à la technologie TurboDrive™ exclusive de Teledyne DALSA, ces caméras acceptent des fréquences de lignes allant jusqu'à 52 kHz (et jusqu'à 80 kHz en mode rafale) sans solliciter votre réseau GigE. Ces caméras permettent de modifier les paramètres à chaque ligne et d'effectuer jusqu'à cinq configurations différentes contrôlées par l'utilisateur. Par exemple, chaque ligne peut avoir une source lumineuse, un angle d'éclairage, un temps d'exposition et un gain différents lors d'un seul passage avec la caméra. Les Caméras Linéaires Teledyne Imaging DALSA Linea GigE offrent des plages dynamiques plus élevées que les autres méthodes de capture d'images et sont disponibles avec des résolutions de 2k, 4k ou 8k. Ces caméras sont idéales pour les inspections optiques automatisées, les systèmes de tri, le classement et l'inspection des matériaux et les applications générales de vision industrielle. Téléchargez ce livre blanc pour plus d'informations sur les applications qui bénéficieraient de la technologie des caméras linéaires. Remarque : Un câble H15 est nécessaire pour le fonctionnement du GPIO et n'est pas fourni avec ces caméras.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur TFL vers M42 #72-801 Nouveau €30,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble GPIO à Connecteur GPIO HD15 Mâle à Euro #73-770 Nouveau €155,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Adaptateur M42 vers Monture F, Robuste avec Clip, BFD de 12 mm #73-771 Nouveau €155,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur M42 vers Monture C, BFD de 12 mm #73-772 Nouveau €88,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Dissipateur Thermique (LA-2K/4K, P4-2K/4K) #73-773 Nouveau €46,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer