Produit ajouté au panier

Caméra Couleur GigE JAI Go-X 8901C-PGE, 1", 8,9 MP

×
Stock #29-151 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.665,00
Qté 1+
€1.665,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Color Camera
Fabricant:
JAI
Famille de Caméras:
Go-X
Numéro de Modèle:
GOX-8901C-PGE

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
29 x 29 x 51.5
Poids (g):
65
Housing:
Full

Capteur

Composante d'Imagerie:
Sony IMX267
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1"
Résolution (MegaPixels):
8.90
Pixels (H x V):
4,096 x 2,160
Taille de Pixel, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm):
14.1 x 7.4
Taux d'Image (fps):
12.00
Profondeur de Pixel:
8/10/12 bit
Machine Vision Standard:
GigE Vision

Electrical

Consommation de Puissance (W):
3.7

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
GigE (POE)
Connecteur:
RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #29-171
Europe: #29-171
Japan: #29-171
Korea: Not Available
China: Not Available
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose

Filetage & montage

Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-5 to +45
Température de Stockage (°C):
-25 to +60

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Résolution jusqu’à 12,3 MP
  • Versions USB et GigE disponibles
  • La plus longue garantie de l'industrie (6 ans)

Les Caméras Série JAI® Go-X sont conçues pour être des caméras compactes, industrielles et fiables, avec une excellente qualité d'image. Avec une résistance aux chocs et aux vibrations de qualité industrielle (80G/10G) et d'une excellente dissipation thermique, ces caméras sont idéales pour les usines et les chaînes de montage. Conçues avec une grande variété de fonctionnalités, ces caméras sont capables de prendre en charge la région d'intérêt (ROI), la compensation des taches avec correction de l'ombrage, ainsi que la sortie 8, 10 et 12 bits. Les Caméras Série JAI® Go-X sont disponibles dans des résolutions allant de 2,3 à 12,3 MP avec des sorties USB ou Gigabit Ethernet (GigE). Un logiciel téléchargeable est disponible pour les options GigE et USB.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer