Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
La Baguette de Détection Laser Haute Puissance Iris™ est conçue pour détecter les lasers infrarouges (IR) de forte puissance couramment utilisés dans les centres de données de télécommunications. Conçue avec un scintillateur infrarouge intelligent, cette baguette de détection émet une fluorescence à partir d'entrées laser allant de 1460 à 1600 nm sans produire de faux positifs à partir de lasers de plus faible puissance. Dotées d'une zone active en verre et d'une construction acrylique durable, ces baguettes de détection sont légères, portables et robustes, ce qui permet de les utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur. La Baguette de Détection Laser Haute Puissance IRis™ est un dispositif passif, ne nécessitant pas d'alimentation externe, et présente une zone active de 35 mm de côté avec traitement antireflets, une finition noire mate et une lanière. Ces baguettes de détection sont idéales pour les travaux de télécommunications et de fibres optiques qui nécessitent la validation et le test de lasers IR de forte puissance.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.