Produit ajouté au panier

Monture de Diaphragme Iris pour Diamètre d’Iris 70mm

Iris Mount for 70mm Outer Diameter Irises, #53-921

×
Stock #53-921 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€92,50
Qté 1-4
€92,50
Qté 5+
€82,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Iris Compatible (mm):
70.0
Diamètre Externe (mm):
86.0
Épaisseur (mm):
9.50

Filetage & montage

Filetage:
¼-20
Filetage d'Écrou:
6-32

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description Produit

  • De Nombreuses Options de Diamètres d’Iris Disponibles
  • Construction en Aluminium Anodisé Résistante
  • Vis de Blocage Incluse

Les Montures de Diaphragme Iris s’adaptent à nos dimensions de diaphragme d’iris les plus populaires et sont fabriquées en aluminium anodisé noir résistant. Ces montures présentent toute une variété d’options de montage sur tiges impériales différentes et chacune utilise une vis de blocage intégrée pour garantir une fixation sécurisée.

Informations Techniques

 
Iris Diameter A B C D E F G H Stock No.
19.8 30.8 19.8 6.1 6.35 2.5 4-40 15.1 8-32 #53-918
37.0 50.8 37.0 9.0 9.5 2.8 6-32 25.0 ¼-20 #53-919
53.0 66.0 53.0 9.9 9.5 3.0 6-32 32.7 ¼-20 #53-920
70.0 86.0 70.0 10.1 9.5 3.8 6-32 42.7 ¼-20 #53-921
21.0 32.0 21.0 6.2 9.5 3.2 4-40 15.7 8-32 #54-862
38.0 52.0 38.0 9.1 9.5 3.2 6-32 25.6 ¼-20 #54-863
54.0 67.0 54.0 8.9 9.5 3.8 6-32 33.2 ¼-20 #54-864
72.0 88.0 72.0 10.3 11.5 3.8 6-32 43.7 ¼-20 #54-865
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer