Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Filtres Passe-Haut en Verre Coloré Hoya possèdent un substrat on verre coloré. Ces filtres sont fabriqués à partir de substrats présentant des propriétés d'absorption et de transmission intrinsèquement différentes dans une région spectrale spécifique. Les Filtres Passe-Haut en Verre Coloré Hoya ont des plages de passe-bande UV, VIS et IR. Un filtre passe-haut a une faible transmission dans la région des ondes courtes (plage de blocage) et une transmission élevée dans la région des ondes longues (bande passante). Ces filtres sont également disponibles en version montée.
Coffrets de filtres passe-haut sont disponibles en trois différentes options: UV-VIS, VIS ou VIS-NIR. Chaque coffret contient 8 filtres soit de 12,5 mm ou 1" de diamètre soit de 2" carré.
Le Coffret UV-VIS contient: WG 295, WG 305, WG 320, L 37, GG 400, GG 420, GG 435, GG 455
Le Coffret VIS contient: GG 475, GG 495, OG 515, OG 530, OG 550, OG 570, OG 590, RG 610
Le Coffret VIS-NIR contient: RG 630, Rg 665, RG 695, RG 715, RG 780, RG 830, RG 850, RG 1000
Coffrets de filtres complets sont disponibles avec des filtres soit de 12,5 mm, 50,0 mm ou 1" de diamètre soit de 2" carré. Chaque coffret contient tous les 37 types de Filtres Passe-Haut Colorés en Verre.
Remarque : en raison de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, il est possible que nos kits soient livrés avec une solution d'emballage alternative au lieu d'une boîte en bois. Pour toute question, veuillez nous contacter.
Cliquez ici pour télécharger le logiciel de simulation des filtres en verre coloré de HOYA qui peut être utilisé pour calculer la transmission interne et externe de chaque type de verre HOYA. Le logiciel peut simuler la performance de chaque filtre avec une épaisseur spécifiée par l'utilisateur.
λs | limit of stopband: specified at 0.001% internal transmittance |
λc | cut-off position: specified at 50% internal transmittance |
λp | limit of the passband |
tip | internal spectral transmittance at λp |
ρ | density |
Tg | transformation temperature |
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Long Pass Filter VIS Kit 12.5mm Dia | #47-847 | €159,00 Demande de Devis |
|
||
Long Pass Filter UV-VIS Kit 12.5mm Dia | #47-846 | €159,00 Demande de Devis |
|
||
Long Pass Filter VIS-NIR Kit 12.5mm Dia | #47-848 | €159,00 Demande de Devis |
|
||
Long Pass Filter VIS Kit 25.4mm Dia | #47-399 | €249,00 Demande de Devis |
|
||
Long Pass Filter VIS-NIR Kit 25.4mm Dia | #47-400 | €249,00 Demande de Devis |
|
||
Long Pass Filter UV-VIS Kit 25.4mm Dia | #47-398 | €249,00 Demande de Devis |
|
||
UV-VIS 50mm Dia Longpass Filter Kit | #66-132 | €520,00 Demande de Devis |
|
||
VIS 50mm Dia Longpass Filter Kit | #66-133 | €520,00 Demande de Devis |
|
||
VIS-NIR 50mm Dia Longpass Filter Kit | #66-134 | €520,00 Demande de Devis |
|
||
Kit Complet de Filtres Passe-Haut, 12,5 mm de dia. | #66-135 | €520,00 Demande de Devis |
|
||
Kit Complet de Filtres Passe-Haut, 25,4 mm de dia. | #66-136 | €900,00 Demande de Devis |
|
||
Kit Complet de Filtres Passe-Haut, 50 mm de dia. | #66-137 | €1.960,00 Demande de Devis |
|
||
Kit de Filtres Passe-Haut en Verre Coloré Hoya/SCHOTT, 50/50,8 mm2 (8 Filtres) | #17-014 | €494,00 Demande de Devis |
|
||
Kit Complet de Filtres Passe-Haut en Verre Coloré Hoya/SCHOTT, 50/50,8 mm2 (37 Filtres) | #17-017 | €1.960,00 Demande de Devis |
|
Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.
Nos capacités comprennent :
En savoir plus sur nos capacités de fabrication sur mesure ou soumettre une demande ici.
Titre | Type | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Monture Étroite ID1, M4 | Fixed | #13-787 |
€19,50
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Étroite ID1, 8/32 | Fixed | #13-788 |
€19,50
Demande de Devis |
|
|
![]() |
25,4mm x 10mm T1 Diamètre de l'Optique, Monture Optique | Fixed | #64-561 |
€30,50
Demande de Devis |
|
|
![]() |
25,4mm x 13mm T1 Diamètre de l'Optique, Monture Optique | Fixed | #64-562 |
€30,50
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Cinématique E-Series 25/25,4 mm | Adjustable - Tip-Tilt | #15-866 |
€39,50
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Étroite SM1, M4, 25,0/25,4 mm de dia. optique | Fixed | #17-536 |
€59,50
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Étroite SM1, 8-32, 25,0/25,4 mm de dia. optique | Fixed | #17-537 |
€59,50
Demande de Devis |
|
|
![]() |
53 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis | Fixed | #03-668 |
€62,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
25,4 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Équerre | Fixed | #36-410 |
€66,50
Demande de Devis |
|
|
![]() |
25,4 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Brides Latérales | Fixed | #36-414 |
€66,50
Demande de Devis |
|
|
![]() |
95 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis | Fixed | #36-605 |
€77,50
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Cinématique E-Series, 25/25,4 mm de dia. optique | Adjustable - Tip-Tilt | #17-521 |
€79,50
Demande de Devis |
|
|
![]() |
25/25,4 mm Diamètre, Monture Optique Cinématique, 2 Vis de Réglage | Adjustable - Tip-Tilt | #58-851 |
€91,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
25,4 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Équerre avec Rotation | Adjustable - Rotary | #36-411 |
€95,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Fixe, 25,4 mm de dia. optique | Fixed | #17-515 |
€96,75
Demande de Devis |
|
|
![]() |
25/25,4 mm Diamètre, Monture Optique Cinématique, 3 Vis de Réglage | Adjustable - Tip-Tilt | #58-854 |
€99,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 40 mm | Fixed | #03-676 |
€99,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 60 mm | Fixed | #55-530 |
€101,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
137 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis | Fixed | #03-670 |
€106,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 67 mm | Fixed | #03-669 |
€108,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 118 mm | Fixed | #03-666 |
€112,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Cellule Optique, 25,0/25,4 mm de Dia. d’Optique | Fixed |
#36-461
Fin de Série
|
€138,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Cinématique, 3 Vis, 25/25,4 mm de dia. | Adjustable - Tip-Tilt | #17-523 |
€139,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Fermoir à Centrage Automatique, 4-36 mm de diamètre | Fixed | #16-077 |
€147,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Cinématique Acier Inoxydable, Optiques de 25,0/25,4 mm de Dia., 2 Vis | Adjustable - Tip-Tilt |
#26-815
Nouveau
|
€150,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture avec Barre pour Lentilles/Filtres, 2"/50,8 mm de dia. | Fixed | #17-530 |
€150,25
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Cinématique Acier Inoxydable, Optiques de 25,0/25,4 mm de Dia., 3 Vis | Adjustable - Tip-Tilt |
#26-818
Nouveau
|
€170,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Optique de Translation X-Y, 25,4 mm de dia. optique | Adjustable - Linear (XY) | #62-956 |
€258,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Optique de Démarrage Rapide, Translation X-Y, 25,0/25,4 mm de dia. optique | Adjustable - Linear (XY) | #17-513 |
€301,25
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Fermoir à Centrage Automatique, 5-100 mm de diamètre | Fixed | #16-078 |
€383,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture de Précision à Cardan, Miroir de 25/25,4 mm de DI | Adjustable - Gimbal | #54-999 |
€430,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture de Précision à Cardan, 25/25,4 mm de DI | Adjustable - Gimbal | #17-517 |
€483,25
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Optique de Translation X-Y-Z, 25,4 mm de dia. optique | Adjustable - Linear (XYZ) | #62-959 |
€505,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
Monture Optique Réglable sur 5 Axes, dia. d’optique de 25,4 mm | Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt | #13-776 |
€705,00
Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.