Produit ajouté au panier

Lentille Asphérique IR Moulée de LightPath 390010 | 4,5 mm de dia., NA de 0,83, BBAR (8000-12000 nm)

See More by Lightpath®
×
Stock #88-073 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€374,00
Qté 1-10
€374,00
Qté 11+
€330,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Stock des Lentilles Lightpath:
390010
Type:
Aspheric Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
4.50 ±0.015
Ouverture Utile CA (mm):
3.00
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.63
Épaisseur Centrale CT (mm):
2.17
Biseau:
Protective bevel as needed

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
1.47 @ 9200nm
Ouverture Numérique NA:
0.83
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Black Diamond™ BD-2 (Ge28Sb12Se60)
Longueur d'onde de conception asphérique:
9200
Traitement:
BBAR (8000-12000nm)
Spécification du Traitement:
Ravg <1.0% @ 8 - 12μm
Qualité de Surface:
80-50
f/#:
0.6
Indice de Réfraction (nd) @ 10μm:
2.6023
Indice de Réfraction (nd) @ 14μm:
2.5843
Indice de Réfraction (nd) @ 4μm:
2.6210
Indice de Réfraction (nd) @ 5μm:
2.6173
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
8000 - 12000
Distance de Travail (mm):
0.63
Conjugate Distance:
Infinite

Propriétés des matériaux

Densité (g/cm3):
4.68
Thermo-optic coefficient dn/dT:
70 x 10-6/°C from -40° to +80°C (5 - 14 μm)
Température de Transformation (°C):
285.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description produit

  • Gamme de longueurs d'onde de 1,8 à 12 μm
  • Une grande variété d’options de traitement
  • Versions montées et non-montées

Les Lentilles Asphériques pour l’Infrarouge Moyen et Lointain de LightPath® se caractérisent par une conception moulée peu coûteuse et offrent plusieurs avantages clés par rapport aux lentilles asphériques à substrat de germanium. Avec un rapport dn/dT et un CTE nettement inférieurs à ceux du germanium, nos lentilles présentent une variation plus faible de la distance focale en fonction du changement de température.  Et, avec une température de fonctionnement plus élevée que celle du Germanium (qui subit une perte de transmission de 20 à 30% à 100°C), nos lentilles peuvent être utilisées dans des applications telles que les collimateurs pour les lasers QCL et comme composants dans les ensembles d'imagerie thermique. Les Lentilles Asphériques pour l'Infrarouge Moyen et Lointain de LightPath ont une plage de longueurs d'onde de 1,8 à 12 μm. Ces lentilles sont disponibles montées ou non montées, dans une variété d'options de traitement.