Produit ajouté au panier

InfiniTube™ Ultima, Version Standard

See More by Infinity Photo-Optical Company
×
Stock #34-482 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.030,00
Qté 1+
€2.030,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Objective Design:
Nikon CFI60, Olympus UIS/UIS2, Mitutoyo, Edmund, and Achrovid

Product Details

Type:
Tube Lens
Fabricant:
Infinity

Sensor

Type de Capteur:
35mm (43.3mm Image Circle)

Threading & Mounting

Monture:
T-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Assortiment des couleurs pour les objectifs corrigés à l’infini
  • Compatible avec des capteurs 35 mm plein format
  • Maintient une performance parfocale parfaite
  • Nécessitent un objectif et un adaptateur pour être utilisées

Les Lentilles Tubes pour Microscopes InfiniTube™ Ultima sont des versions simplifiées des Modules Infinity InFocus™. À l’exception de la focalisation dynamique étendue InFocus, les trois versions couleurs corrigées Ultima partagent les mêmes optiques et accessoires, s’adaptant même avec souplesse aux plus grands formats pour une résolution accrue.

Remarque : Adaptateurs et accessoires non inclus. L'utilisation d'un objectif et d'un adaptateur est nécessaire.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer