Produit ajouté au panier

Objectif Vidéo InfiniStix™ 3,0X, 44 mm Distance de Travail

See More by Infinity Photo-Optical Company
×
Stock #33-973 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€945,00
Qté 1+
€945,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
90.00
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
2.13mm
Diamètre Max. (mm):
30.00
Résolution, Espace Objet:
204 lp/mm
Type:
Fixed Magnification Lens
Grossissement Primaire PMAG:
3X
Distance de Travail (mm):
44.00
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Objectifs à grossissement fixe disponibles avec différentes options de distances de travail
  • Rapports optiques primaires s’étendent de 8X (avec le Doubleur DL) à 0,45X
  • Utilisez le Tube Doubleur DL pour donner deux fois le grossissement optique indiqué

Les Objectifs d'Imagerie Infinistix™ ultra compacts sont le choix le plus approprié à l’intégration OEM à espace restreint. Construit pour résister aux environnements industriels exigeants, les objectifs Infinistix™ ont un diametre de 15 mm (au delà de la bride de support). Leur taille et conception unique les rendent idéaux pour caractériser de petits secteurs avec les tolérances serrées (insertions, petits tubes, etc.). Les Objectifs d'Imagerie Infinistix™ sont de monture C pour la facilité d’intégration. Notez que l’utilisation du tube facultatif de doubleur DL additionne 12 mm à la longueur de système. L’adaptateur facultatif d’anneau lumineux (# 54-681) permet le montage d'un anneau lumineux de 21 mm (#54-176) à l'objectif.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer