Produit ajouté au panier

InfiniProbe TS-160 ROBUSTO™ avec Objectif Macro

ROBUSTO™ and ROBUSTO-Lite™ Cinematography Lenses

ROBUSTO™ and ROBUSTO-Lite™ Cinematography Lenses ROBUSTO™ Cinematography Lenses SFX Objectives for ROBUSTO™ Cinematography Lenses Infinity Photo-Optical Company's Nelsonian™ Optics
×
Stock #16-090 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€5.370,00
Qté 1+
€5.370,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
Includes 1 x Macro Objective
Type:
Variable Magnification Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
154.00
Diamètre Max. (mm):
48

Propriétés optiques

Grossissement Primaire PMAG:
0X - 4X
Distance de Travail (mm):
Micro HM Objective: 18 - ∞
Macro Objective: 32 - ∞

Capteur

Taille maximale du capteur:
35mm

Filetage & montage

Monture:
M42 x 0.75 (T-Mount)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Des performances micro, macro et longue distance exceptionnelles
  • Permettent l'imagerie à longue distance avec un niveau de détail élevé dans toute la gamme de profondeur de champ
  • Six objectifs interchangeables pour répondre aux exigences de l’application

Les Objectifs de Production Cinématographique ROBUSTOTM, faisant partie de la ligne Nelsonian™ Optics de la compagnie Infinity Photo-Optical, intègrent la technologie de microscope à longue distance de travail reconnue au niveau mondial d'Infinity afin d'offrir des performances exceptionnelles pour les applications de production cinématographique et de photographie avancée en micro, macro et longue distance. Ces objectifs disposent d'un réglage de la mise au point et du diaphragme et sont disponibles en deux modèles : le ROBUSTO™ ou le ROBUSTO Lite™. Le ROBUSTO est conçu avec un engrenage intégré pour la motorisation de la mise au point, tandis que le ROBUSTO Lite présente un corps plus petit et plus léger pour une utilisation manuelle facile, avec un engrenage de motorisation disponible en option. Les deux versions de l'objectif ROBUSTO utilisent l'un des six objectifs interchangeables pour répondre aux exigences des applications. En plus de leur utilisation dans les applications de production cinématographique et de photographie, les objectifs ROBUSTO sont également idéaux pour les applications industrielles, médico-légales et biologiques où ils peuvent transformer n'importe quelle caméra de vision industrielle en un microscope portable à focalisation continue.

Visitez la page Produits Cinématographiques Infinity Photo-Optical pour en savoir plus sur ces produits !

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur Universel Filetage M49 #16-148 €199,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Porte-Filtres pour Négatoscope M49 à 80 mm de diamètre #16-149 €199,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Engrenage pour Mise au Point Motorisée 64T #16-153 €265,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Porte-Filtre/Anneau de Retenue, 25 mm de dia. #16-089 €103,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur 45° #20-009 €1.945,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Oculaire Grand Angle 10X High Eyepoint #16-152 €115,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Oculaire 5X (traitements multiples) #16-151 €95,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Entretoise T InfiniLight pour Nikon Speedlight Macro Flash #16-147 €252,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Entretoise T InfiniLight pour Canon Macro Flash #16-146 €252,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Entretoise Delrin #16-145 €45,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Petit Collier de Montage #16-144 €110,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Montage PL de Type Arri #16-141 €195,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Adaptateur Monture T vers Monture C #16-140 €69,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur pour Statifs Stéreomicroscopes Meiji #16-128 €175,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur pour Statifs Stéreomicroscopes Unitron #16-127 €175,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur M27 x 0,75 vers M49 x 0,75 #16-125 €126,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tube T-36 #16-124 €69,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Barre de Montage #16-122 €131,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Monture T vers Nikon Monture F #16-120 €35,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Monture T vers Monture Olympus #16-119 €35,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Adaptateur Monture T vers Canon Monture EOS #16-118 €35,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit d’Entretoises pour Objectif Micro HM #16-117 €230,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Angle Droit #16-116 €1.045,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Objectif Macro #16-115 €270,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Objectif SFX-2 #16-111 €1.570,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Objectif SFX-3 #16-112 €1.780,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Objectif SFX-1 #16-110 €1.570,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer