Produit ajouté au panier

InfiniProbe S-25 Video Microscope (0-2.5X)

See More by Infinity Photo-Optical Company
×
Stock #58-806 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.135,00
Qté 1+
€2.135,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Long Distance Microscope

Physical & Mechanical Properties

Poids (g):
158.76

Optical Properties

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
2.56mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
3.52mm
Grossissement Primaire PMAG:
0X - 2.5X
Distance de Travail (mm):
32 - ∞

Sensor

Taille maximale du capteur:
2/3"

Threading & Mounting

Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Disponible en Versions Standard et à Angle Droit
  • Focalise de l’Infini à 32, 28, 24, et 18mm Respectivement
  • Format Max CCD 2/3"
  • Grossissement de 2.5X à 8.0X
  • Couplage Direct par Monture C

La série de Microscope Vidéo Infiniprobe procure les avantages d’un microscope focalisable dans une conception compacte. En utilisant le Système de Focalisation Dynamique (DFS), l’Infiniprobe est capable de focaliser de l’infini jusqu’à la distance de travail spécifiée. Détail et résolution grandissent lorsque le grossissement augmente continuellement. Des objets peuvent être maintenus et tournés en même temps tout en restant focalisés. Vous pouvez ensuite pointer sur un détail spécifique à de réels grossissements microscopiques. Pour augmenter la polyvalence de l’InfiniProbe, trois modèles sont disponibles : 2.5X, 3.2X et 8X. Toutes les gammes sont aussi offertes en versions à Angle Droit. En addition aux trois gammes disponibles, Infinity a crée un tube doubleur 2X (#39-686) qui, lorsque combiné avec l’InfiniProbe doublera le grossissement de sa valeur indiquée. InfiniProbe peut être utilisé avec toutes les caméras de Monture C et CS.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer