Produit ajouté au panier

Infinimite 30mm Ring Light Guide Adapter Tube

See More by Infinity Photo-Optical Company
×
Stock #54-588 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€130,00
Qté 1+
€130,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Lens Accessory

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Trois options de plages de grossissement primaire 
  • Distance de travail de 25 mm à l'infini 
  • Tube Doubleur LDL optionnel pour augmenter le grossissement de 2X

Les Objectif d’Imagerie InfiniMite™sont disponibles dans 3 gammes de puissance d'objectif.  La version standard utilise un verrouillage de mise au point intégral comme un frein de friction bloquant le grossissement/la mise au point.  Conçu avec l'apport de spécialistes du domaine, sa taille miniature permet d'intégrer l'InfiniMite™ dans une grande variété de conditions d'imagerie électronique. La longueur de l'objectif ne change pas lors de la mise au point. Les Objectifs d’Imagerie InfiniMite™ ont été conçus pour offrir des combinaisons spécifiques de distance de travail et de champ de vision lors de l'utilisation de capteurs de format ⅓", mais les objectifs peuvent être utilisés avec des capteurs jusqu'au format ⅔".  

L'objectif principal, l'Alpha, couvre une plage de 0,75,X à 0,08X pour une utilisation macro, alors que les versions Beta et Gamma offrent un décalage de la distance de travail à partir de l'extrémité à fort grossissement de l'Alpha. Par exemple, avec un capteur ½", l'Alpha offre un champ de vision (FOV)  à une distance de travail de 40 mm avec un grossissement de l'objectif de 0,5X. Pour le même grossissement et le champ de vision, le Beta possède lui une distance de travail de 60 mm et le Gamma de 122 mm. Les trois options d'objectif offrent une flexibilité sans précédent d'intégration dans les systèmes. 

Informations Techniques

InfiniMite Alpha Specifications
Working Distance 25mm 40mm 60mm 80mm 170mm 230mm 295mm
Primary Magnification 0.75X 0.50X 0.33X 0.25X 0.13X 0.10X 0.08X
Field of View, ½" Sensor Horiz. 8.5mm 12.8mm 19.4mm 25.6mm 51.2mm 64.0mm 80.0mm
Field of View, 1/3" Sensor Horiz. 6.4mm 9.6mm 14.5mm 19.2mm 38.4mm 48.0mm 60.0mm

InfiniMite Beta Specifications
Working Distance 55mm 60mm 90mm 120mm 240mm 317mm 400mm
Primary Magnification 0.66X 0.50X 0.33X 0.25X 0.13X 0.10X 0.08X
Field of View, ½" Sensor Horiz. 9.7mm 12.8mm 19.4mm 25.6mm 49.2mm 64.0mm 80.0mm
Field of View, 1/3" Sensor Horiz. 7.3mm 9.6mm 14.5mm 19.2mm 36.9mm 48.0mm 60.0mm

InfiniMite Gamma Specifications
Working Distance 122mm 165mm 213mm 396mm 515mm 640mm
Primary Magnification 0.50X 0.33X 0.25X 0.13X 0.10X 0.08X
Field of View, ½" Sensor Horiz. 12.8mm 19.4mm 25.6mm 51.2mm 64.0mm 80.0mm
Field of View, 1/3" Sensor Horiz. 9.6mm 14.5mm 19.2mm 38.4mm 48.0mm 60.0mm
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer