Produit ajouté au panier

Caméra Couleur USB 3 IDS Imaging U3-38J0XCP-C-HQ, 1/3"

See More by IDS Imaging Development Systems
IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, XCP Model (Front)

IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, XCP Model (Front)

IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, XCP Model (Front) IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, XCP Model (Side) IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, XCP Model (Back)
×
Stock #24-147 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€352,00
Qté 1+
€352,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Color Camera
Fabricant:
IDS Imaging
Famille de Caméras:
uEye XCP
Numéro de Modèle:
U3-38J0XCP-C-HQ

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
29 x 29 x 17 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
32
Housing:
Full

Capteur

Tampon d’Image:
Not Specified
Composante d'Imagerie:
Sony IMX415
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Rolling
Type de Capteur:
1/3"
Résolution (MegaPixels):
8.40
Pixels (H x V):
3,864 x 2,176
Taille de Pixel, H x V (μm):
1.45 x 1.45
Aire Active, H x V (mm):
5.60 x 3.15
Taux d'Image (fps):
25.10
Profondeur de Pixel:
12 bit
Contrôle d'Exposition:
32μs - 1.9s
Gamme Dynamique (dB):
Not Specified
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.1

Electrical

Consommation de Puissance (W):
0.5 - 1

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
USB 3.0
Connecteur:
USB 3.0, Micro-B
Alimentation d'Énergie:
Power over USB
GPIOs:
1 Flash Output, 1 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Voltage Output, 2 Ground, 1 USB Pwr
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin Hirose (HR25)

Filetage & montage

Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-017
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +55
Température de Stockage (°C):
-20 to +60

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Options de boîtier standard (SE), compact (CP) et ultra-compact (XCP) disponibles
  • Monture C avec capteurs CMOS grand format jusqu'à 1,1"
  • Résolution jusqu'à 5,3 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 396 images par seconde

Les Caméras USB3 uEye CP/ XCP/SE d'IDS Imaging utilisent la plateforme SDK IDS peak qui supporte les normes GeniCam et USB3 Vision pour faciliter le développement et l'intégration de logiciels. Les caméras CP ont la taille standard de l'industrie (29 x 29 x 29 mm) et conviennent à presque toutes les applications. Les caméras XCP ont une taille ultra compacte de 29 x 29 x 17 mm et constituent une excellente option pour les applications à une seule caméra, sensibles au prix. Les caméras SE ont un boîtier plus grand de 34 x 44 x 47 mm pour permettre une gestion exceptionnelle de la chaleur et sont idéales pour les applications sensibles au bruit et à la chaleur. Les Caméras USB3 uEye CP/XCP/SE d’IDS Imaging sont idéales pour les applications de fabrication, industrielles et d'automatisation

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
USB 3.1 PCIe 2.0x1 2 Port Interface Card #86-769 €54,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte d'Interface USB 3.1 PCIe 2.0x1 à 4 Ports #89-539 €80,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Câble USB 3.1 Type-A vers Type-C (Verrouillable), 3 m #37-342 €73,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble USB 3.1 Type-A vers Type-C (Verrouillable), 5 m #37-343 €83,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble USB 3.1 Type-A vers Micro-B (Verrouillable), 3 m #86-770 €25,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Câble USB 3.1 Type-A vers Micro-B (Verrouillable), 5 m #88-058 €38,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Câble GPIO, Connecteur Hirose HR25 à 8 Broches à extrémité ouverte, 5 m #86-758 €162,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Adaptateur de Monture ¼-20 pour Caméra d’Imagerie IDS USB 3/GigE/PoE - Rév 2  #35-088 €40,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Aide à la Sélection d'Objectifs d'Imagerie

 

 
0
1
2
3
4
5
6