Produit ajouté au panier

Caméra Couleur USB 3.0, 1/1,8" IDS U3-3881LE-C-HQ-AF

See More by IDS Imaging Development Systems

IDS Imaging uEye LE USB 3.1 AF Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras (M12 S-Mount)

IDS Imaging uEye LE USB 3.1 AF Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras (M12 S-Mount) IDS Imaging uEye LE USB 3.1 AF Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras (C/CS-Mount)
×
Stock #24-100 3-4 jours
×
Caméras similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€441,00
Qté 1+
€441,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Color
Fabricant:
IDS Imaging Development Systems
Famille de Caméras:
uEye+ LE-AF
Numéro de Modèle:
U3-3881LE-C-HQ-AF

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
36 x 36 x 19.9 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
16
Housing:
Board Level

Capteur

Tampon d’Image:
Not Specified
Composante d'Imagerie:
Sony IMX178
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Rolling
Type de Capteur:
1/1.8"
Résolution (MegaPixels):
6.40
Pixels (H x V):
3,088 x 2,076
Taille de Pixel, H x V (μm):
2.40 x 2.40
Aire Active, H x V (mm):
7.411 x 4.982
Taux d'Image (fps):
54.00
Profondeur de Pixel:
12 bit
Contrôle d'Exposition:
0.014ms - 1090ms
Gamme Dynamique (dB):
71.00
Machine Vision Standard:
USB3 Vision

Electrical

Consommation de Puissance (W):
1 - 1.5

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
USB 3.0
Connecteur:
USB Type-C
Alimentation d'Énergie:
Power over USB
GPIOs:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 2 TWI, 1 Voltage Output, 1 Ground
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Back (Right Angle)
GPIO Connector Type:
10-pin Wuerth connector (WR-WTB 1.00 mm)

Filetage & montage

Filetage:
No Mounting Threads/Tripod Adapter
Monture:
S-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +55
Température de Stockage (°C):
-20 to +80

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Caméras compactes M12 (monture S) et de monture C/CS sur circuit
  • Contrôle de la lentille liquide intégré
  • Fonctionnalité d'autofocus basée sur un logiciel

Les Caméras sur Circuit Autofocus à Lentilles Liquides DS uEye LE USB 3.1 AF offrent un contrôle de la lentille liquide intégré permettant aux utilisateurs de passer rapidement d'une distance de mise au point à une autre. Ces caméras sur circuit ont une taille compacte avec une monture de caméra M12 (monture S) ou C/CS. Les caméras M12 (monture S) sont compatibles avec nos Objectifs d'Imagerie M12 à Lentille Liquide, tandis que les caméras de monture C/CS sont compatibles avec nos Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide. Tous les modèles sont équipés d'un connecteur Molex E/S verrouillable à 10 broches pour GPIO, déclencheur et flash. Le connecteur USB 3.1 de type C permet l'alimentation par USB. La focalisation des lentille liquides s'effectue confortablement par la caméra à l'aide du logiciel. L'autofocus peut être déclenché très facilement par le logiciel, peut être configuré individuellement en fonction de l'application et garantit des images parfaitement nettes en un instant.

Remarque : Les caméras sur circuit à électronique exposée sont destinées à l'intégration dans des systèmes et peuvent ne pas convenir aux utilisateurs finaux. Lentille liquide vendue séparément. Choisissez votre caméra et la lentille liquide approprié dans la section Accessoires.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
6 mm FL, Objectif d’Imagerie M12 à Lentille Liquide #37-521 €440,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
8 mm FL, Objectif d’Imagerie M12 à Lentille Liquide #37-522 €440,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
12 mm FL, Objectif d’Imagerie M12 à Lentille Liquide #37-523 €440,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
16 mm FL, Objectif d’Imagerie M12 à Lentille Liquide #37-524 €440,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide, 12 mm, f/6 #33-632 €360,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide, 16 mm, f/5 #33-646 €360,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide, 25 mm, f/5 #33-661 €360,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide, 35 mm, f/7 #33-677 €360,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide, 35 mm, f/5 #33-676 €380,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide, 50 mm, f/7 #33-687 €445,00   Demande de Devis
  • En Stock