Produit ajouté au panier

Caméra Monochrome USB 3.0, 1/1,8" IDS U3-36P0XCP-M-GL

See More by IDS Imaging Development Systems

IDS Imaging uEye+ USB3 Cameras

IDS Imaging uEye+ USB3 Cameras IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, SE Model (Front) IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, SE Model (Back) IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, CP Model (Front) +6
×
Stock #78-275 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€328,00
Qté 1+
€328,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Mono
Fabricant:
IDS Imaging Development Systems
Famille de Caméras:
uEye+ XCP
Numéro de Modèle:
U3-36P0XCP-M-GL

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
29 x 29 x 17 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
60
Housing:
Full

Capteur

Tampon d’Image:
Not Specified
Composante d'Imagerie:
Onsemi AR2020
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Rolling
Type de Capteur:
1/1.8"
Résolution (MegaPixels):
19.80
Pixels (H x V):
5,120 x 3,840
Taille de Pixel, H x V (μm):
1.40 x 1.40
Aire Active, H x V (mm):
7.168 x 5.376
Taux d'Image (fps):
15.00
Profondeur de Pixel:
10 bit
Contrôle d'Exposition:
0.035ms - 2000ms
Gamme Dynamique (dB):
63.00
Machine Vision Standard:
USB3 Vision

Electrical

Consommation de Puissance (W):
0.5 - 1.1

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
USB 3.0
Connecteur:
USB 3.0 micro-B, screwable
Alimentation d'Énergie:
Power over USB
GPIO Connector Type:
8-pin connector

Filetage & montage

Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +55
Température de Stockage (°C):
-20 to +60

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Options de boîtier standard (SE), compact (CP) et ultra-compact (XCP) disponibles
  • Monture C avec capteurs CMOS grand format jusqu'à 1,1"
  • Résolution jusqu'à 5,3 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 396 images par seconde

Les Caméras USB3 uEye CP/ XCP/SE d'IDS Imaging utilisent la plateforme SDK IDS peak qui supporte les normes GeniCam et USB3 Vision pour faciliter le développement et l'intégration de logiciels. Les caméras CP ont la taille standard de l'industrie (29 x 29 x 29 mm) et conviennent à presque toutes les applications. Les caméras XCP ont une taille ultra compacte de 29 x 29 x 17 mm et constituent une excellente option pour les applications à une seule caméra, sensibles au prix. Les caméras SE ont un boîtier plus grand de 34 x 44 x 47 mm pour permettre une gestion exceptionnelle de la chaleur et sont idéales pour les applications sensibles au bruit et à la chaleur. Les Caméras USB3 uEye CP/XCP/SE d’IDS Imaging sont idéales pour les applications de fabrication, industrielles et d'automatisation

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur de Monture ¼-20 pour Caméra d’Imagerie IDS USB 3/GigE/PoE - Rév 2  #35-088 €40,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Standard E/S 3 m, Raccord Femelle #74-506 Nouveau €36,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×

Produits connexes

Aide à la Sélection d'Objectifs d'Imagerie

 

 
0
1
2
3
4
5
6