Produit ajouté au panier

Caméra Monochrome GigE, 1/1,8" IDS GV-5880FA-M-GL

See More by IDS Imaging Development Systems
×
Stock #26-314 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€670,00
Qté 1+
€670,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Mono
Fabricant:
IDS Imaging Development Systems
Famille de Caméras:
uEye+ FA
Numéro de Modèle:
GV-5880FA-M-GL

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
41 x 53 x 42.7 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
173
Housing:
Full

Capteur

Tampon d’Image:
128
Composante d'Imagerie:
Sony IMX178
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Rolling
Type de Capteur:
1/1.8"
Résolution (MegaPixels):
6.41
Pixels (H x V):
3,088 x 2,076
Taille de Pixel, H x V (μm):
2.40 x 2.40
Aire Active, H x V (mm):
7.411 x 4.982
Taux d'Image (fps):
18.00
Profondeur de Pixel:
12 bit
Contrôle d'Exposition:
0.031ms - 2000ms
Gamme Dynamique (dB):
71.00
Machine Vision Standard:
GigE Vision

Electrical

Consommation de Puissance (W):
1.8 - 2.7

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
GigE (PoE)
Connecteur:
GigE M12, screwable
Alimentation d'Énergie:
Power over Ethernet (PoE) or 12 - 24VDC via GPIO with #19-692
GPIOs:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Voltage Output, 1 Ground
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin Binder connector (Binder series 712: 09-0427-020-08)

Filetage & montage

Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #19-694
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +55
Température de Stockage (°C):
-20 to +60

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Conception pour endroits difficiles
  • Boîtier robuste IP65/67 pour une protection contre la poussière et l’eau
  • Compatibles avec les Objectifs Série Cw TECHSPEC®
  • Accessoires et éclairage conformes à la norme IP65/67 également disponibles

Les Caméras PoE uEye+ FA IP65/67 d’IDS Imaging sont dotées de boîtiers robustes conformes à la norme IP65/67 pour résister aux environnements industriels difficiles, offrant une protection contre la saleté, la poussière et l'eau. Ces caméras offrent une fonctionnalité plug-and-play et ne nécessitent aucun boîtier supplémentaire lorsqu'elles sont associées aux Objectifs Série Cw TECHSPEC®. Dotées d'accessoires conformes à la norme IP65/67, ces caméras utilisent la dernière plateforme Peak SDK d'IDS Imaging qui est compatible avec les normes GenICam et GigE Vision, simplifiant ainsi l'intégration dans des systèmes et le développement de logiciels. Les caméras PoE uEye+ FA IP65/67 d'IDS Imaging sont idéales pour une grande variété d'applications exigeant une résistance au lavage et à la poussière, notamment l'automatisation des usines, la technologie médicale et la vision industrielle.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Carte Ethernet 10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T #16-033 €270,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte Ethernet 10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T, 2 Ports #17-947 Fin de Série €450,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte d'Interface GigE PCIe 2.1x4 à 2 Ports avec PoE #19-400 €187,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Injecteur à Port Unique Power over Ethernet (PoE) #68-469 €71,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Intel PRO/1000 PT, GigE Board PCI-E #63-867 Fin de Série €154,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Cache Objectif 51mm (longueur obj. max = 38mm) #62-065 €114,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Cache Objectif 77mm (longueur obj. max = 64mm) #62-067 €114,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Cache Objectif 64mm (longueur obj. max = 51mm) #62-066 €114,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
65L x 70mm Dia. Lens Tube, IP65/67 #19-685 €125,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
77L x 70mm Dia. Lens Tube, IP65/67 #19-686 €136,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
97L x 70mm Dia. Lens Tube, IP65/67 #19-687 €148,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
70mm Dia. Tube Flange, IP65/67 #19-688 €42,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
8-pin GPIO Cable, IP65/67, 10m #19-689 €201,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
8-pin GPIO Dragchain Cable, IP65/67, 10m #19-690 €232,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
8-pin GPIO Y-cable, IP65/67, 5m #19-691 €140,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Power Supply + 8-pin GPIO Y-cable, IP65/67, 5m/1.8m #19-692 €181,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
GPIO Protective Cap for IDS Imaging uEye+ FA cameras, IP65/67 #19-693 €16,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
¼-20 Mounting Adapter for IDS Imaging uEye+ FA cameras #19-694 €42,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Cat 6a M12 to RJ45 Ethernet Cable, IP65/67, 5m #19-695 €145,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Cat 6a M12 to RJ45 Ethernet Cable, IP65/67, 10m #19-696 €155,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Cat 6a M12 to RJ45 Ethernet Cable, IP65/67, 15m #19-697 €212,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Cat 6a M12 to RJ45 Ethernet Dragchain Cable, IP65/67, 5m #19-698 €136,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Cat 6a M12 to RJ45 Ethernet Dragchain Cable, IP65/67, 10m #19-699 €178,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Cat 6a M12 to RJ45 Ethernet Dragchain Cable, IP65/67, 15m #19-700 €227,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer