Produit ajouté au panier

Caméra Couleur GigE, 1/1,8" IDS GV-5270CP-C-HQ

See More by IDS Imaging Development Systems

IDS Imaging uEye+ GigE Cameras

IDS Imaging uEye+ GigE Cameras IDS Imaging uEye+ GigE Camera, SE Model (Front) IDS Imaging uEye+ GigE Camera, SE Model (Back) IDS Imaging uEye+ GigE Camera, CP Model (Front) +1
×
Stock #26-238 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€585,00
Qté 1+
€585,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Color
Fabricant:
IDS Imaging Development Systems
Famille de Caméras:
uEye+ CP
Numéro de Modèle:
GV-5270CP-C-HQ

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
29 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
52
Housing:
Full

Capteur

Tampon d’Image:
128
Composante d'Imagerie:
Sony IMX265
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1/1.8"
Résolution (MegaPixels):
3.19
Pixels (H x V):
2,056 x 1,542
Taille de Pixel, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm):
7.093 x 5.32
Taux d'Image (fps):
37.00
Profondeur de Pixel:
12 bit
Contrôle d'Exposition:
0.03ms - 2000ms
Gamme Dynamique (dB):
70.00
Machine Vision Standard:
GigE Vision

Electrical

Consommation de Puissance (W):
1.7 - 3.1

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
GigE (PoE)
Connecteur:
GigE RJ45, screwable
Alimentation d'Énergie:
Power over Ethernet (PoE) or 12 - 24VDC via GPIO with #16-016
GPIOs:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Voltage Output, 1 Ground
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin Hirose connector (HR25-7TR-8PA(73))

Filetage & montage

Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #35-088
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +55
Température de Stockage (°C):
-20 to +60

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

Les Caméras uEye GigE PoE CP/SE d’IDS Imaging utilisent la plateforme SDK IDS peak qui est compatible avec les normes GeniCam et GigE Vision pour faciliter le développement et l'intégration de logiciels. Les caméras CP ont la taille standard de l'industrie (29 x 29 x 29 mm) et conviennent à presque toutes les applications. Les caméras SE ont un boîtier plus grand de 34 x 44 x 47 mm pour permettre une gestion exceptionnelle de la chaleur et sont idéales pour les applications sensibles au bruit et à la chaleur. Les Caméras uEye GigE PoE CP/SE d’IDS Imaging sont dotées d'un connecteur Hirose 8 broches vissable pour le déclenchement et le flash ainsi que de deux GPIO. Ces caméras sont idéales pour une variété d'applications telles que l'automatisation, l'automobile, la technologie médicale et la logistique.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Câble d’Alimentation Électrique Universel à Connecteur Hirose HR10 6 Broches, 1,8 m #63-859 €116,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble GigE Cat 5e à Connexion RJ45, longueur de 5 m #63-863 €15,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte Ethernet 10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T #16-033 €270,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte Ethernet 10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T, 2 Ports #17-947 Fin de Série €450,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble GigE Cat 5e à Connexion RJ45, longueur de 10 m #63-864 €20,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble GigE Cat 6 SSTP à Connexion RJ45, longueur de 6 pieds #59-231 €43,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble GigE Cat 6 SSTP à Connexion RJ45, longueur de 12 pieds #59-232 €53,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble GigE Cat 6 SSTP à Connexion RJ45, longueur de 25 pieds #59-233 €70,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble GigE Cat 6 SSTP à Connexion RJ45, longueur de 100 pieds #59-234 €205,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation Hirose HR25 à 8 Broches, Câble de 1,8 m, Universelle #16-016 €115,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble GPIO, Connecteur Hirose HR25 à 8 Broches à extrémité ouverte, 5 m #86-758 €162,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Adaptateur de Monture ¼-20 pour Caméra d’Imagerie IDS USB 3/GigE/PoE - Rév 2  #35-088 €40,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Monture ¼-20 pour Caméra IDS Imaging USB3 SE ou GigE SE (Rév.4) #16-017 €42,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Injecteur à Port Unique Power over Ethernet (PoE) #68-469 €71,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Intel PRO/1000 PT, GigE Board PCI-E #63-867 Fin de Série €154,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Aide à la Sélection d'Objectifs d'Imagerie

 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer