Produit ajouté au panier

Câble Épanoui Hirose (Fils Dénudés)

See More by Coherent®
Hirose/Bare-Leads Breakout Cable

Hirose/Bare-Leads Breakout Cable

×
Stock #24-410 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€51,00
Qté 1+
€51,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
12-way Hirose Male to Bare-Leads
Longueur du câble (mm):
305.4 (Includes Bare Leads)

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Focalisation Externe avec une Puissance de Sortie pouvant atteindre 100 mW
  • Puissance d'Entrée de 5 - 24 V DC avec Protection de l'Inversion de Polarité
  • Microcontrôleur intégré pour le contrôle d’erreurs
  • Coffret de Développement StingRay™ de Coherent® également disponible

Les Modules Diode Laser StingRay™ à Haute Performance de Coherent® conviennent parfaitement à une multitude d'applications d'alignement, de vision industrielle et d’applications biomédicales. Ils sont disponibles dans une large gamme de puissances de sortie, de longueurs d'onde et d'angles d'ouverture. Des composants optiques de haute précision et une électronique d'entraînement sophistiquée fournissent puissance et contrôle à votre application, réduisant les rapports signal/bruit et augmentant la vitesse de mesure. Les Modules Diode Laser StingRay™ et BioRay™ sont conçus avec une distribution de puissance à intensité uniforme sur le profil du faisceau pour assurer la constance des largeurs des lignes projetées.

Remarque : Les systèmes certifiés CDRH (catégorie IIIb) et les clients qui ont l’intention de moduler le laser, nécessitent le Contrôleur Laser (#86-878) et l’alimentation d’énergie universelle 5V (#35-201). Pour un fonctionnement à onde continue (CW), seul le #86-878 est nécessaire.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Accessoire de Monture C pour #47-274 #56-869 €67,50 Qté 6+ €54,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur à Queue d'Aronde pour Diode Laser Stingray de Coherent #58-275 €45,00 Qté 10+ €40,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation 2V, Fiches Interchangeables #21-075 €55,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Contrôleur Laser de Classe CDRH à Verrouillage à Clé et Alimentation d’Énergie #86-878 €545,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Équerre de Monture pour Modules Diode Laser StingRay™ #86-879 €135,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tête de Projection Stingray™, Angle Solide 30°, 514 nm #89-574 €345,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tête de Projection Stingray™, Angle Solide 60°, 514 nm #89-579 €345,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tête de Projection Stingray™, Angle Solide 30°, 514 nm #89-586 €345,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tête de Projection Stingray™, Angle Solide 30°, 640 nm, 5 mW #89-575 €345,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Tête de Projection Stingray™, Angle Solide 60°, 640 nm, 5 mW #89-580 €345,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tête de Projection Stingray™, Angle Solide 30°, 640 nm, 5 mW #89-587 €345,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tête de Projection Stingray™, Angle Solide 30°, 640 nm, 35 mW #89-576 €345,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tête de Projection Stingray™, Angle Solide 30°, 655 nm, 5 mW #89-577 €345,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tête de Projection Stingray™, Angle Solide 60°, 655 nm, 5 mW #89-581 €345,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tête de Projection Stingray™, Angle Solide 30°, 655 nm, 5 mW #89-588 €345,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tête de Projection Stingray™, Angle Solide 30°, 785 nm #89-578 €345,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tête de Projection Stingray™, Angle Solide 30°, 785 nm #89-589 €345,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Fibre SMA Multimode #33-277 €254,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Multi-Axes #33-278 €397,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Épanoui Hirose (Fils Dénudés) #24-410 €51,00   Demande de Devis