Produit ajouté au panier

Pied Amortisseur Hémisphérique en Sorbothane (lot de 4)

Hemisphere Foot (Package of 4), Sorbothane Bumpers, #35-264

×
Stock #35-264 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€30,75
Qté 1-2
€30,75
Qté 3+
€27,40
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Universal

Propriétés physiques et mécaniques

Épaisseur (pouces):
1.0
Construction:
Sorbothane
Diamètre (pouces):
2.00
Capacité de Charge (lbs):
25-38 per bumper

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Absorbent et dissipent les vibrations
  • Stabilisent l'équipement jusqu'à 65 lbs
  • Styles impérial, métrique ou universel

Les Montures en Sorbothane® absorbent (57% d’éfficacité d’absorption) et dissipent l’énergie (70% d’humidité spécifique). Les montures réduisent les vibrations à d’autres composants en isolant les vibrations du matériel tout en absorbant les forces multi-directionnelles. Ces montures hémisphériques peuvent stabiliser l’équipement jusqu’à 38 lbs (Montures Hémisphériques), 65 lbs (Pieds Amortisseurs en Sorbothane ¼-20) ou 29,4 kg (Pieds Amortisseurs M6). Les pieds mesurent 50 mm de dia et 26 mm d’épaisseur. Le haut de l’hémisphére est collant alors que l’autre est feutre. Monture ¼-20 ou M6 mesure 38,1 mm de dia 25,4 mm d’épaisseur. Les écrous filetés mesurent 12 mm de long. Tous les modèles ont une valeur de dureté de 70. Chaque paquet contient 4 montures.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Pied de Mise à Niveau, 32-500lb (4 par paquet) #62-682 €27,00   Demande de Devis