Produit ajouté au panier

Adaptateur de Caméra à Monture C pour Visionneuse IR Portative

×
Stock #72-759 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€350,00
Qté 1+
€350,00
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
  • Visualisation indirecte des sources de lumière IR et alignement des lasers IR
  • Images lumineuses et contrastées
  • Adaptées à l'inspection par laser à ondes continues ou ultrarapides

Les Visionneuses Infrarouges (IR) Portatives sont disponibles en trois gammes de sensibilité pour la détection infrarouge jusqu'à 1300 nm, 1700 nm ou 2000 nm. Les longueurs d'onde IR invisibles sont visibles sous la forme d'une image fluorescente verte à travers l'oculaire fourni, grâce à l'utilisation d'un convertisseur d'image haute résolution et d'une photocathode permettant de produire une image visible à partir d'un rayonnement infrarouge. Chaque visionneuse IR comprend un objectif à monture C pour la visualisation macro et Edmund Optics propose une large gamme d'objectifs à monture C pour les exigences de distance de travail ou de champs de vision alternatifs. Une monture ¼-20 à la base de la poignée permet un réglage facile de la position et une intégration aisée dans les systèmes montés sur banc ou sur trépied. Les Visionneuses Infrarouges (IR) Portatives permettent de visualiser le rayonnement laser continu ainsi que le rayonnement laser pulsé ultrarapide avec des durées d'impulsion allant de ps à µs sans synchronisation. Ces visionneuses IR sont idéales pour des applications telles que l'alignement de lasers IR, l'inspection de plaquettes de semi-conducteurs, l'identification de défauts dans les systèmes à fibres, l'alignement de cavités laser, l'inspection d'aliments et de liquides, et la visualisation de la lumière IR dans des applications biologiques, médicales et électroniques.

Remarque : Ces produits ne sont pas destinés à la visualisation directe de faisceaux ou à la visualisation de faisceaux « mid-air », car une exposition excessive peut endommager les optiques. Pour obtenir les meilleurs résultats avec une source laser IR, placez une source diffuse, telle qu'une carte de détection, dans le trajet du faisceau.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Filtre ND pour Visionneuse IR Portative #72-758 Nouveau €130,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Adaptateur de Caméra à Monture C pour Visionneuse IR Portative #72-759 Nouveau €350,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur d'Objectif CCD à Monture C pour Visionneuse IR Portative #72-760 Nouveau €60,00   Demande de Devis