Produit ajouté au panier

Polariseur Laser de Type Glan, 200 à 350 nm, 8 mm

Glan-Laser Polarizer

×
Stock #89-553 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.130,00
Qté 1-5
€1.130,00
Qté 6+
€1.039,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Linear Polarizer

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
8.0
Diamètre (mm):
25.40
Longueur (mm):
31.00
Construction:
Crystalline Glan-Laser Polarizer

Propriétés optiques

Traitement:
Single Layer MgF2
Rapport d'Extinction:
<5 x 10-6
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
α-BBO
Qualité de Surface:
20-10
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/2 @ 632.8nm
Déviation de Faisceau (arcmin):
<3
Transmitted Wavefront Distortion (RMS):
λ/4 @ 632.8 nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 350
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 1064nm, 10ns, 10Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  • Rapports d’extinction élevés
  • Seuils de dommage élevés jusqu’à plus de 5 J/cm² à 1064 nm

Les Polariseurs de Type Glan sont des prismes de polarisation montés utilisés en applications nécessitant de larges gammes spectrales, des rapports d’extinction élevés ou une haute pureté de polarisation. Les Polariseurs Glan-Taylor sont des polariseurs à lame d’air conçus pour des puissances laser moyennes de l’UV à l'IR proche et qui transmettent le faisceau extraordinaire. Le faisceau ordinaire est alors réfléchi et absorbé par des platines de verre noir collées au prisme. Les Polariseurs Glan-Laser sont similaires aux Polariseurs Glan-Taylor mais ont été conçus pour des puissances laser supérieures et se prêtent à l'utilisation dans les cavités laser à commutation Q. Ils utilisent une technique de polissage de pointe permettant de réduire la dispersion en surface et disposent de deux fenêtres d’échappement qui transmettent la lumière de haute intensité rejetée.

Informations Techniques

Glan-Taylor Polarizers
Glan-Taylor Polarizers
Glan-Laser Polarizers
Glan-Laser Polarizers
Glan-Thompson Polarizers
Glan-Thompson Polarizers