Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

¼-20 Rotating Adapter Plate

×
Stock #55-210 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€84,00
Qté 1-9
€84,00
Qté 10+
€74,40
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
English
Function:
Rotation

Propriétés physiques et mécaniques

Épaisseur (mm):
14.00
Diamètre Externe (mm):
32.0

Filetage & montage

Filetage:
¼-20 Male, ¼-20 Female

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  • Idéale pour les tiges et supports de tige
  • Muni de filetages mâle/femelle ¼-20
  • Rotation de 360° ; inclut une vis de blocage