Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Monture de Filtres Cinématique, 2 Vis

×
Stock #58-874 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€118,00
Qté 1-4
€118,00
Qté 5+
€106,20
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Adjustable - Tip-Tilt
Type d'Optique:
Square or Rectangular
Nombre d'Écrous d'Ajustement:
2

Propriétés physiques et mécaniques

Taille d'Ouverture:
1" (25mm)
Course (mm):
No Z-Axis Translation
Construction:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Angle d'Inclinaison (°):
±5
Angle d'Inclinaison (°):
±5
Sensibilité Basée Sur Tour de 1° (arcsec):
4
Pas de la vis d’ajustement :
0.25
Aperture Size (mm):
25.0

Propriétés optiques

Tolérance Angulaire (°):
0.4 per 0.25mm turn

Electrical

Stabilité de Pointage (μrad):
1.3

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):
12.7 - 101.6
Épaisseur d'Optique Compatible (mm):
0.5 - 3.7
Compatible Post:
M4 x 0.7, 8-32

Environnement & durabilité

Stabilité thermique (μrad) :
<5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Vis d’ajustement fin verrouillables 100 TPI
  • Gamme d’inclinaison de ±5°
  • Trois types de vis permettent la translation de l'axe optique

Nos Montures de Filtres Cinématiques TECHSPEC® permettent un ajustement précis des filtres. Chaque monture se compose d’écrous d’ajustement à haute précision en versions à deux ou trois écrous pour le contrôle de l’inclinaison. Les versions à trois écrous permettent une translation additionnelle dans l’axe optique.

Notre conception, adaptée aux mesures impériales/métriques peut être utilisée pour les filtres carrés ou rectangulaires à partir de 12,7 mm de taille. Les écrous en nylon (clef hex de 1.5mm incluse) empêchent l’endommagement des optiques, et l’incorporation d’insertion facilitent le placement des composants optiques précisément.

La construction assure la qualité et la répétabilité. Les insertions en acier inoxydable sont utilisées pour tous les ajustements et une graisse spécifiquement conçue procure un mouvement régulier. Les molettes d’ajustement sont retirables à l’aide d’une clef Allen ou pour un ajustement motorisé (clef de 2mm). Le coffret inclut les écrous de montage ainsi que les clefs Allen pour l’ajustement.

Ces montures sont conçues d’être compatible avec nos TECHSPEC® Tiges de Montage en Acier Inoxydable. En retirant l’adaptateur de filetage mâle déjà présent, ceci amène des filetages femelles 8-32 ou M4 sur la tige.

Les TECHSPEC®Accessoires de Montage Optique sont disponibles pour faciliter l’intégration des Montures de Filtres Cinématiques dans une large variété d’applications.