Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Adaptateur de filtre M43 x 0,75 à partir de M34 x 0,5 (femelle)

#89-940

×
Stock #89-940 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€27,50
Qté 1+
€27,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Lens Accessory

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M43 x 0.75 (Female)
Front Thread:
M34 x 0.5 (Female)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

Compatible with all 6mm focal length compact instrumentation lenses

  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à ⅔"
  • Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • Versions pour l'instrumentation (Ci) de nos objectifs de la série C avec des conceptions mécaniques simplifiées et des ouvertures fixes
  • Distances focales de 3,5 à 50 mm
  • Modèles renforcés (Cr) également disponibles

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série Ci TECHSPEC® sont une version simplifiée de nos Objectifs à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC®. Ils possèdent la même variation faible d’un objectif à un autre ainsi qu'une couche antireflets à large bande (BBAR) pour une transmission maximale de lumière, tout en offrant une taille et un poids réduit. Une focalisation ajustable et verrouillable permet le réglage optimal de la focalisation pour l’intégration dans l’instrumentation. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série Ci TECHSPEC® sont conçus spécifiquement pour l'intégration en volume dans des applications telles que l'inspection et l'automatisation industrielle ou les appareils biomédicaux de paillasse. La série Ci offre une large gamme d'options d'ouverture, garantissant une flexibilité maximale en termes de résolution, de débit et de profondeur de champ. 

Edmund Optics a créé une gamme d'objectifs d'imagerie à haute performance (gamme Série C) et a développé 6 solutions spécifiques à différentes applications. Ces sous-familles d'objectifs utilisent les mêmes optiques que les Objectifs de la Série C, et offrent la même performance optique avec différentes solutions optomécaniques pout répondre aux exigences de votre application :

  • Série C : Comprend une vis de blocage de la focalisation et de l'ajustement de l'iris. Représente la version la plus ajustable de ces conceptions optiques ; ces objectifs sont typiquement utilisés pour la vision industrielle haute qualité. Également disponibles avec un traitement antireflets (BBAR) VIS-NIR à large bande.
  • Série Ci: Mécanique simplifiée aux ouvertures fixes avec un logement compact. Renforcement pour processus industriels, taille compacte, prix réduits et mise au point fixe..
  • Série Cr : Tous les composants optiques collés en place et une bague de mise au point avec une bride de blocage. Renforcement de la stabilité pour réduire le décalage des pixels et améliorer la stabilité de la mise au point.
  • Série Cx : La mécanique modulaire et flexible permet aux objectifs d'être démontés facilement pour y insérer des accessoires (lentilles liquides, ouvertures, etc.)
  • Série Cx à Lentille Liquide : Conçue avec une lentille liquide intégrée pour un autofocus rapide.
  • Série Cw : Étanche, conçue pour répondre aux codes de Protection contre les intrusions IPX7 et IPX9K de l’IEC.

Informations techniques

Dimensions
Focal Length A B C D
6mm M34.0 x 0.5 47.8mm 34mm 1.17mm
12mm M22.0 x 0.75 29.0mm 22mm 0.96mm
16mm M22.0 x 0.75 40.8mm 22mm 1.09mm
25mm M22.0 x 0.75 29.9mm 22mm 1.33mm
35mm M25.5 x 0.5 41mm 22.5mm 3.82mm
50mm M30.5 x 0.5 49.5mm 30.5mm 2.06mm

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
6mm, f/1,4 Objectif à Distance Focale Fixe de la Série Ci #86-591 €285,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
6mm, f/1,8 Objectif à Distance Focale Fixe de la Série Ci #86-592 €285,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
6mm, f/2,8 Objectif à Distance Focale Fixe de la Série Ci #86-593 €285,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
6mm, f/4 Objectif à Distance Focale Fixe de la Série Ci #86-594 €285,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
6mm, f/5,6 Objectif à Distance Focale Fixe de la Série Ci #86-595 €285,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
6mm, f/8 Objectif à Distance Focale Fixe de la Série Ci #86-596 €285,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série UC 8 mm #33-307 €260,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
6mm, f/1,4 Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cr #35-139 €410,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
6 mm, f/1,8 Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cr #35-140 €410,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
6 mm, f/2,8 Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cr #35-141 €410,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
6 mm, f/4 Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cr #35-142 €410,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
6 mm, f/5,6 Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cr #35-143 €410,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
6 mm, f/8 Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cr #35-144 €410,00   Demande de Devis
  • En Stock