Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Adaptateur de Filtre M34 x 0,5 à partir de M27,5 x 0,5 (femelle)

Filter Adapter M34 x 0.5 from M27.5 x 0.5

×
Stock #11-610 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€43,00
Qté 1+
€43,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M34 x 0.50 (Female)
Front Thread:
M27.5 x 0.5 (Male)

Conformité réglementaire

RoHS:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 1,1"
  • Capteurs jusqu’à 20 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm
  • Versions pour l'instrumentation (HPi) de nos objectifs de la série HP avec des conceptions mécaniques simplifiées et des ouvertures fixes
  • Distances focales de 16 à 50 mm
  • Modèles renforcés (HPr) également disponibles

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série HPi TECHSPEC® offrent les mêmes performances de haute résolution que les Objectifs Série HP TECHSPEC®, tout en possédant une conception rationalisée. La conception mécanique simplifiée permet d'obtenir des dimensions plus compactes avec une réduction du coût et du poids, ce qui les rend idéaux pour les applications OEM en série. Dotés d'une large gamme de versions à ouverture fixe et d'une focalisation ajustable, les Objectifs à Distance Focale Fixe Série HPi TECHSPEC offrent la combinaison idéale de simplicité et de flexibilité requise pour les applications industrielles. Appelez-nous pour les prix de gros volume OEM.

Edmund Optics a créé toute une famille de conceptions optiques haute performance (famille de la Série HP) et a développé trois solutions optomécaniques personnalisées, ciblées pour des applications spécifiques. Ces sous-familles d'objectifs utilisent les mêmes optiques que les objectifs de la série HP et apportent la même performance optique dans toute une variété de solutions optomécaniques pour répondre à vos besoins d’application :

  • Série HP : Comprend un blocage de la focalisation et un ajustement de l’iris. C'est la version la plus ajustable des versions HP et c'est l’objectif typique de vision artificielle de haute qualité.
  • Série HPi : Mécanique simplifiée aux ouvertures fixes avec un logement compact. Renforcement pour processus industriels taille compacte, prix réduits et mise au point fixe.
  • Série HPr : Tous les composants optiques collés en place et une bague de mise au point avec une bride de blocage. Renforcement de la stabilité pour réduire le décalage des pixels et améliorer la stabilité de la mise au point.
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer