Produit ajouté au panier

Caméra SWIR FLIR Forge GigE FG-PGE-13S3S-U-C

See More by Teledyne FLIR
×
Stock #73-735 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€12.299,00
Qté 1+
€12.299,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
SWIR Camera
Fabricant:
Teledyne FLIR
Famille de Caméras:
Forge
Numéro de Modèle:
FG-PGE-13S3S-U-C

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
40 x 40 x 43
Poids (g):
116
Housing:
Full

Capteur

Tampon d’Image:
240
Composante d'Imagerie:
Sony IMX990
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1/2"
Résolution (MegaPixels):
1.30
Pixels (H x V):
1,280 x 1,024
Taille de Pixel, H x V (μm):
5 x 5
Aire Active, H x V (mm):
3.51 x 2.81
Taux d'Image (fps):
92.00
Profondeur de Pixel:
8/10/12 bit
Contrôle d'Exposition:
15μs - 30s
Gamme Dynamique (dB):
57
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

Electrical

Consommation de Puissance (W):
2.9

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
1 GigE
Connecteur:
RJ45 (horizontal locking) | Hirose HR10A-7R-6PB
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #88-063
Europe: #88-063
Japan: #88-063
Korea: Not Available
China: #88-063
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)

Filetage & montage

Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-20 to 65
Température de Stockage (°C):
-30 to 65

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Résolution 1,3 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 92 images par seconde
  • Gamme spectrale étendue de 400 à 1700 nm
  • Conception entièrement métallique compacte (40 x 40 x 43 mm), légère et robuste   
  • Une déclaration relative à l'utilisateur final doit être remplie avant l'expédition 

Les Caméras SWIR Teledyne FLIR IIS Forge 1GigE sont conçues pour fournir une imagerie haute performance dans les spectres visible et infrarouge à ondes courtes (SWIR), ce qui les rend idéales pour une variété d'applications industrielles où la performance est indispensable. Les capacités de ces caméras en font des outils polyvalents pour les applications nécessitant une imagerie détaillée au-delà du spectre visible. La Caméra SWIR FLIR IIS Forge 1GigE est essentielle dans les applications où l'imagerie traditionnelle en lumière visible est insuffisante. 

Les principales applications sont les suivantes :

  • Inspection industrielle : Détecter les défauts de surface, les incohérences des matériaux et les contaminants dans les processus de fabrication.
  • Inspection des semi-conducteurs Identifier les défauts internes des tranches de silicium et assurer la qualité des dispositifs semi-conducteurs.
  • Contrôle de la qualité des aliments et des boissons : Évaluation de la teneur en eau, de la maturité et détection de corps étrangers dans les produits alimentaires
  • Recyclage et tri des matériaux : Différencier les matériaux tels que les plastiques, les métaux et le papier pour des processus de recyclage efficaces.
  • Sécurité et surveillance : Amélioration de la visibilité dans des conditions de faible luminosité et à travers des obscurcissements tels que la fumée ou le brouillard.
  • Surveillance de l'environnement : Détection des polluants, surveillance de la santé de la végétation et évaluation de la qualité de l'eau.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Câble GigE Cat 5e avec Vis de Verrouillage, 5 m #86-785 €62,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Blackfly S/Blackfly 12V, 1.5A Power Supply #88-063 €75,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Connecteur Hirose GPIO Blackfly® 6-Fiches #88-066 €25,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte d'Interface GigE PCIe 2.1x4 à 2 Ports avec PoE #19-400 €187,00   Demande de Devis