Produit ajouté au panier

Caméra FLIR Forge 5GigE FG-P5G-50S4C-C

See More by Teledyne FLIR
FLIR Forge 5GigE Power over Ethernet (PoE) Camera - Front

FLIR Forge 5GigE Power over Ethernet (PoE) Camera - Front

FLIR Forge 5GigE Power over Ethernet (PoE) Camera - Front FLIR Forge 5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Back
×
Stock #28-643 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.250,00
Qté 1+
€1.250,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Color Camera
Fabricant:
FLIR
Famille de Caméras:
Forge
Numéro de Modèle:
FG-P5G-50S4C-C

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
23 x 44 x 74 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
132
Housing:
Full

Capteur

Tampon d’Image:
500 MB
Composante d'Imagerie:
Sony IMX547
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1/1.8"
Résolution (MegaPixels):
5.00
Pixels (H x V):
2,448 x 2,048
Taille de Pixel, H x V (μm):
2.74 x 2.74
Aire Active, H x V (mm):
6.71 x 5.61
Taux d'Image (fps):
122.00
Profondeur de Pixel:
8/10/12 bit
Contrôle d'Exposition:
6μs - 30s
Gamme Dynamique (dB):
48.00
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

Electrical

Consommation de Puissance (W):
8.5

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
5 GigE PoE
Connecteur:
5GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #88-063
Europe: #88-063
Japan: #88-063
Korea: Not Available
China: #88-063
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated bi-directional, 1 non-isolated input
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)

Filetage & montage

Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +50
Température de Stockage (°C):
-30 to +60

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Construites sur une toute nouvelle plateforme
  • Mode rafale pour capturer des images à des vitesses allant jusqu'à 10 Gb/s dans la mémoire
  • Conçues pour simplifier l'intégration OEM avec des caractéristiques telles que le PoE, une gestion thermique solide et un déclenchement opto-isolé

Caméras Teledyne FLIR/IIS Forge® 5GigE : Une caméra de vision industrielle qui s'intègrent partout  

Une caméra de 5 mégapixels fournissant des images haute résolution à la vitesse de 5GigE 

La FLIR/IIS Forge® 5GigE est conçue pour les applications d'imagerie industrielle qui nécessitent une capture et un transfert de données à grande vitesse, telles que l'inspection des aliments, des boissons, des batteries, de l'électronique, etc.  Basée sur les capteurs Sony Pregius S rétro-éclairé (Backside Illuminated, BSI), cette caméra peut détecter des rayures microscopiques sur différents matériaux grâce à sa sensibilité plus élevée dans le spectre UV. 
Ces modèles sont dotés de fonctions avancées telles que

  • Le mode rafale : Taux de capture 59% plus rapide (207 FPS) par rapport aux autres caméras 5GigE du marché.
  • Correction de l'ombrage : Améliore l'uniformité de l'ensemble de l'image avec des objectifs à nombre F plus élevé (supprime le vignettage). 

La FLIR/IIS Forge® 5GigE dispose d'une toute nouvelle plateforme, elle est conçue pour offrir la combinaison la plus riche de fonctions de prétraitement sur la caméra, exploiter les capteurs les plus avancés de l'industrie, et prendre en charge le système de Trigger-to-Image Reliability (T2IR) contribuant à des conceptions de systèmes robustes.  Conçue pour simplifier l'intégration OEM avec des caractéristiques telles que le PoE, une gestion thermique solide et un déclenchement opto-isolé pour des périphériques rationalisés et un contrôle plus facile de la caméra. La Forge® peut s’utiliser avec les SDK Teledyne Spinnaker et Sapera ainsi que les logiciels compatibles GigE Vision.

Caractéristiques 

  • Options d'interface de données : 5 GigE, 2.5 GigE, 1 GigE 
  • Capteurs CMOS de 5 mégapixels, 12 mégapixels, 16 mégapixels, ou 24,5 mégapixels en option
  • Modèles couleur ou monochromes
  • Mémoire tampon de 500 Mo pour un transfert de données contrôlé
  • Connecteur GPIO à 6 broches
  • Compatible avec les logiciels et le matériel de tiers 
  • Prise en charge d'un large éventail de systèmes d'exploitation et d'architectures de systèmes hôtes 
  • Exemple détaillé de code et journalisation d’API descriptive 
  • Itération simplifiée des produits avec un facteur de forme cohérent pour toutes les tailles de capteurs 

Applications

  •  Automatisation industrielle 
  • Solutions de kiosque biométrique 
  • Lecture de codes à barres
  • Inspection des conteneurs
  • Numérisation 3D 
  • Inspection optique automatisée 

REMARQUE : Ces articles ne peuvent être vendus en Italie, au Vatican ou en République de Saint-Marin en raison d'une relation de distribution exclusive entre le fournisseur FLIR et son distributeur, ImageS, en Italie. Veuillez adresser vos demandes de renseignements commerciaux à [email protected].