Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

L'adaptateur M22 x 0,75 Femelle vers Adaptateur Monture C

Female M22 x 0.75 to Male C-Mount Adapter, #34-770

×
Stock #34-770 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€50,00
Qté 1-9
€50,00
Qté 10+
€45,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Thread Adapter

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
9.80
Diamètre Externe (mm):
29.95

Filetage & montage

Filetage:
M22 x 0.75 (Female) / C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description produit

  • Traitements AR pour des longueurs d'onde laser Nd:YAG : 355 nm, 532 nm et 1064 nm
  • Grossissements fixes disponibles de 2X à 10X
  • Tarifs régressifs en fonction du volume pour une intégration OEM

Les Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii® TECHSPEC® ont été conçus pour des applications d'expansion de faisceau telles que la gravure laser et l’usinage de matériaux. Ces expanseurs de faisceau présentent des traitements AR et sont dotés d’une transmission élevée. Traités AR pour les longueurs d'onde laser Nd:YAG 355 nm, 532 nm et 1064 nm, ces expanseurs de faisceau sont disponibles en plusieurs grossissements fixes de 2X à 10X avec un filetage M22 x 0,75. Les Expanseurs de Faisceau ND:YAG Scorpii TECHSPEC® sont une solution économique pour l'intégration dans les systèmes. Parfaitement adaptés aux quantités OEM, ces expanseurs de faisceau peuvent rapidement répondre aux délais de prototypage et d'application.

Également disponibles : Coffrets d’Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii® TECHSPEC® Pour les applications laser HeNe, les Expanseurs de Faisceau HeNe Arcturus® TECHSPEC® sont disponibles. Pour les applications où l'optique rotative est acceptable, les Expanseurs de Faisceau Raie Laser Vega® TECHSPEC® et les Expanseurs de Faisceau Vega® TECHSPEC® à Large Bande sont disponibles. Pour les applications d’une précision supérieure dans lesquelles des optiques coulissantes sont nécessaires, veuillez voir nos Expanseurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG Draconis® ou nos Expanseurs de Faisceau Draconis® TECHSPEC à Large Bande. Pour les applications à large bande ou les applications ultrarapides, les Expanseurs de Faisceau Réfléchissants Canopus® TECHSPEC® sont disponibles.

Les versions 532 nm sont compatibles avec les applications laser courantes à 530 nm et les versions 1064 nm sont idéales pour être utilisées avec les applications laser à 1060 nm, 1070 nm et 1075 nm.

Fixed Laser Beam Expanders

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Coffret d’Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii®, 1064 nm #39-056 €850,00 Qté 10+ €750,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Coffret d’Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii®, 532 nm #39-055 €850,00 Qté 10+ €750,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Coffret d’Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii®, 355 nm #39-054 €850,00 Qté 10+ €750,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
L'adaptateur M22 x 0,75 Femelle vers Adaptateur Monture C #34-770 €50,00 Qté 10+ €45,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
L'adaptateur M22 x 0,75 Femelle vers M30 x 1,0 Mâle #34-771 €50,00 Qté 10+ €45,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
L'adaptateur M22 x 0,75 Femelle vers M16 x 0,5 Mâle #35-436 €50,00 Qté 10+ €45,00   Demande de Devis