Produit ajouté au panier

Fibre Optique Monomode avec Connecteur FC-APC, 2 m de longueur

×
Stock #55-491 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€62,50
Qté 1+
€62,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Patchcord

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre du Coeur (μm):
8.2
Construction:
Yellow PVC Jacket Singlemode
Diamètre de la Gaine (μm):
125.00

Propriétés optiques

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1310, 1550
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More

Connectivité matérielle & interfaçage

Perte (dB):
<0.3 insertion, <-65 return
Connecteur:
FC/APC

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-40 to +75
Température de Stockage (°C):
-55 to +85

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description Produit

Les Fibres Optiques avec Connecteurs de haute qualité sont conçus pour les gammes UV-VIS (190 - 1250 nm) ou VIS-NIR (300 - 2400 nm). Ces cordons de raccordement ont une longueur de 1,5 mètre et sont recouverts de nylon ou de Tefzel. Avec des diamètres de cœur allant de 50 à 1000 μm, ces cordons de raccordement offrent des solutions de qualité pour une variété de tailles de cœur. Les Fibres Optiques avec Connecteurs de haute qualité sont disponibles avec des connecteurs SMA 905 ou FC/PC présentant une ouverture numérique de 0,22. Ces fibres optiques sont idéaux pour les applications nécessitant une transmission optimale dans les longueurs d'onde UV-VIS ou VIS-IR.