Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectif M12 Série HEO f/2,0, NIR, 2,2 mm FL

×
Stock #58-844 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€159,00
Qté 1+
€159,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
M12 Imaging Lens
Filtre IR:
No
Imaging Lens Type:
Meets IEC IPX7 and IPX9K

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Fixed
Longueur (mm):
16.40
Diamètre Max. (mm):
21
Diamètre Externe (mm):
21.0
Poids (g):
4

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
1,685.1mm - 128.9°
Cercle Image Max. (mm):
6.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0013
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
1685.1mm - 128.9°
Résolution, Sur Axe:
100 lp/mm @ 20% Contrast
Nombre d'Éléments (Groupes):
7(6)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
600 - 1050
Distance Focale FL (mm):
2.20
Grossissement Primaire PMAG:
0.005X
Distance de Travail (mm):
400 - ∞
Ouverture (f/#):
f/2
Distorsion (%):
-78.87 @ Full Field
Distance Focale Arrière BFL (mm):
2.24 - 2.23
Spécification du Traitement:
600 - 1050nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
4.59
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
905.3mm - 96.6°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
6.32
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
1.16
Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 1660.9mm - 128.3°
Vertical: 989.2mm - 98.1°
Diagonal: 5138.4mm - 162.3°
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-7.61
Lens Wavelength Range:
NIR

Capteur

Taille maximale du capteur:
1/3"

Filetage & montage

Monture:
M12 x 0.5 (S-Mount)

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Objectif de monture S pour capteurs jusqu’à ½"
  • Capteurs jusqu’à 1,2 mégapixels, taille de pixel de 5 µm
  • Répondent aux normes de protection contre les intrusions IEC (IPX7 et IPX9)
  • Distances focales de 2,2 mm à 8 mm

Les Objectifs M12 Série HEO TECHSPEC® intègrent des optiques haute performance dans un boîtier fermé hermétiquement et robuste. Filetés M12 x 0,5, ces objectifs sont optimisés pour formats de capteur 1/3" et 1/2". Conçus pour répondre aux codes de protection contre les intrusions IPX7 et IPX9K de l’IEC, ces objectifs résistent à l'exposition à l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes et fonctionnent à proximité de pulvérisations d'eau à haute pression et haute température. Chaque Objectif de Série HEO est imperméable à l’eau, la poussière et la buée, et peut être scellé à une caméra hermétiquement. Les Objectifs M12 Série HEO TECHSPEC® sont parfaits pour les applications en environnement difficile comme dans l'industrie automobile. Les spécifications optiques sont disponibles en soumettant une Demande de Fichier optique.

Remarque : Accessoires d’Objectifs d’Imagerie TECHSPEC® M12 compatibles disponibles.

Edmund Optics a créé une large gamme d'Objectifs Monture S M12, conçus pour fournir une excellente résolution. Ces objectifs haute performance sont constitués de lentilles en verre de précision à l'intérieur d'un logement en métal. Chaque famille est optimisée pour des besoins spécifiques.

Informations techniques

#58-844, f/2.0, NIR, 2.2mm HEO Series M12 Lens, Distortion Plot
#58-844, f/2.0, NIR, 2.2mm HEO Series M12 Lens, Distortion Plot
#58-844, f/2.0, NIR, 2.2mm HEO Series M12 Lens, Relative Illumination Plot
#58-844, f/2.0, NIR, 2.2mm HEO Series M12 Lens, Relative Illumination Plot
#58-844, f/2.0, NIR, 2.2mm HEO Series M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#58-844, f/2.0, NIR, 2.2mm HEO Series M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#58-844, f/2.0, NIR, 2.2mm HEO Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f2
#58-844, f/2.0, NIR, 2.2mm HEO Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f2
#58-844, f/2.0, NIR, 2.2mm HEO Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f2
#58-844, f/2.0, NIR, 2.2mm HEO Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f2
#58-844, f/2.0, NIR, 2.2mm HEO Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 3000mm Working Distance, f2
#58-844, f/2.0, NIR, 2.2mm HEO Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 3000mm Working Distance, f2
#58-844, f/2.0, NIR, 2.2mm HEO Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 3000mm Working Distance, f2
#58-844, f/2.0, NIR, 2.2mm HEO Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 3000mm Working Distance, f2
 
Focal Length A B C D
2.2mm 21.0mm 16.4mm 2.2mm 5.4mm
3.6mm 14.0mm 14.1mm 4.5mm 4.5mm
8.0mm 14.0mm 15.0mm 8.7mm 4.0mm
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer