Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectif M12 Green Series f/1,9, distance focale 6 mm

6mm Focal Length

×
Stock #87-231 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€87,00
Qté 1-49
€87,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
M12 Imaging Lens
Filtre IR:
No
Imaging Lens Type:
Standard Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Fixed
Longueur (mm):
11.70
Diamètre Max. (mm):
14
Diamètre Externe (mm):
14.00
Poids (g):
3

Propriétés optiques

Résolution:
80 lp/mm @ 20% Contrast
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
129.8mm - 46.2°
Cercle Image Max. (mm):
6.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0100
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
129.8mm - 46.2°
Nombre d'Éléments (Groupes):
5(5)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Distance Focale FL (mm):
6.00
Grossissement Primaire PMAG:
0.039X
Distance de Travail (mm):
150 - ∞
Ouverture (f/#):
f/1.9
Distorsion (%):
-8.27 @ Full Field
Distance Focale Arrière BFL (mm):
4.0 - 3.9
Spécification du Traitement:
λ/4 MgF2 @ 580nm
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
3.99
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
95.1mm - 34.7°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
6.38
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
-1.43
Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 129.8mm - 46°
Vertical: 95.2mm - 34.6°
Diagonal: 168.5mm - 57.7°
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-5.43
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
1/3"

Filetage & montage

Filetage:
M12 x 0.5
Monture:
M12 x 0.5 (S-Mount)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

  • Objectif de monture S pour capteurs jusqu’à 1/2"
  • Capteurs jusqu’à 0,4 mégapixels, taille de pixel de 8,3 µm
  • Objectif pour caméras sur circuit optimisé pour les courtes distances de travail et conjugaison finie
  • Distances focales de 6 mm à 25 mm

Les Objectifs M12 Green Series TECHSPEC® conçus pour une utilisation avec caméras compactes et intégrées, fournissent une excellente qualité d’image dans un boîtier petit et polyvalent. Optimisés pour couvrir des formats de capteur de 1/3" et 1/2" et ne pesant que quelques grammes, ces objectifs de vision industrielle répondent aux demandes les plus éxigeantes l'espaces restreints. Chaque objectif est fileté M12 x 0,5, à part l’option distance focale 25 mm (#54-855). Les Objectifs M12 Green Series TECHSPEC® sont parfaits pour les applications à larges angles et mise au point proche, l'inspection de grandes zones et pour l’industrie automobile, criminologique, pharmaceutique et alimentaire. Les spécifications optiques sont disponibles en soumettant une Demande de Fichier optique.

Remarque : Accessoires M12 TECHSPEC® compatibles disponibles.

Edmund Optics a créé une large gamme d'Objectifs Monture S M12, conçus pour fournir une excellente résolution. Ces objectifs haute performance sont constitués de lentilles en verre de précision à l'intérieur d'un logement en métal. Chaque famille est optimisée pour des besoins spécifiques.

Informations techniques

#87-231, f/1.9, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Distortion Plot
#87-231, f/1.9, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Distortion Plot
#87-231, f/1.9, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Relative Illumination Plot
#87-231, f/1.9, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Relative Illumination Plot
#87-231, f/1.9, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#87-231, f/1.9, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#87-231, f/1.9, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f1.9
#87-231, f/1.9, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f1.9
#87-231, f/1.9, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f1.9
#87-231, f/1.9, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f1.9
#87-231, f/1.9, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 250mm Working Distance, f1.9
#87-231, f/1.9, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 250mm Working Distance, f1.9
#87-231, f/1.9, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 250mm Working Distance, f1.9
#87-231, f/1.9, 6mm Focal Length Green Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 250mm Working Distance, f1.9
Dimensions (mm)
Focal Length A B C** D Mounting Thread
6.00 14.0 11.70 4.0 - 3.9 3.5 M12 x 0.5
8.00 14.0 20.40 8.9 - 8.7 6.0 M12 x 0.5
12.00 16.0 19.50 7.1 - 6.75 6.0 M12 x 0.5
25.00 18.0 24.40 12.6 - 11.9 9.0 M16 x 0.5

**Minor adjustment required to match WD limits.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur de Monture C vers Objectif M12 #53-675 €28,50   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Adaptateur de Monture C vers Objectif M12 avec Joint Torique #59-241 €40,75   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Contre-écroue M12 #64-102 €14,25   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Support M12 pour Circuits Caméra #66-382 €11,25   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Contre-écrou M12, 10 pièces #16-788 €101,00   Demande de Devis