Produit ajouté au panier

Filtre Coupe-Bande Ultra-Fin OD 4 Everix, 658 nm, 12,5 mm de Diamètre

See More by Everix
Everix Ultra-Thin OD 4.0 Notch Filters

Everix Ultra-Thin OD 4.0 Notch Filters

×
Stock #23-681 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€222,00
Qté 1-10
€222,00
Qté 11+
€200,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Center Wavelength CWL Tolerance (%):
±2
Épaisseur Maximum (μm):
300

Product Details

Type:
Notch Filter

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
12.50
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.15
Ouverture Utile (%):
>90

Optical Properties

Densité Optique OD:
4
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
658.00
Transmission (%):
>85 (average)
Bande de Transmission (nm):
400-1200

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Épaisseur maximum de 300 μm
  • Structure souple et résistant aux rayures
  • Film fin extrudé possédant des profils spectraux nets

Les Filtres Coupe-Bande Ultra-Fins OD 4 Everix associent une performance élevée à un faible coût dans une nouvelle catégorie de filtres d’interférence à film fin avec une épaisseur maximum de 300 µm, une certaine flexibilité et une résistance aux rayures. Avec des longueurs d’onde qui couvrent les régions infrarouge, IR proche et visible, ces filtres proposent des niveaux de rejet correspondant à des densités optiques de 4. Les Filtres Coupe-Bande Ultra-Fins OD 4 Everix apportent des niveaux de transmission et de rejet similaires à la plupart des filtres d’oxyde dur, sans devoir sacrifier le profil de la bande de rejet. Ces filtres peuvent être intégrés dans des appareils portatifs ou des appareils optiques, médicaux et de mesure portables, pour lesquels le poids total et la longueur de chemin optique représentent un élément de conception essentiel.

Remarque : Tous les produits standard Everix sont disponibles exclusivement chez Edmund Optics® pour un achat immédiat. Des filtres personnalisés peuvent être achetés directement auprès d’Everix

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer