Produit ajouté au panier

Pincettes Anti-Rayure ESD, Largeur de Pointe de 1,2 mm

Resin 1.2mm Tip Width, Non-Marring Tweezers, #36-449

Resin 1.2mm Tip Width, Non-Marring Tweezers, #36-449 Non-Marring Tweezers
×
Stock #36-447 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€45,00
Qté 1-9
€45,00
Qté 10+
€40,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
ESD Tweezer

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
125.00
Poids (g):
20
Largeur de Pointe (mm):
1.2
Distance Pointe à Pointe, Ouvert (mm):
10
Force de Support (g):
150

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Idéal pour un Travail Délicat
  • Trois Styles

Ces pinces de haute qualité sont idéales pour le maniement de petites optiques ou d'électroniques puisque les pinces réduisent le glissement et éliminer le dommage de surfaces délicatess. Nous recommandons vivement pour optiques, le modèle ESD ou le modèle Résine avec le remplacement interchangeable ESD. Les pointes sont interchangeables pour tous les modèles ESD et Résine. Les pointes en céramique offrent une résistance excellente. Toutes les pointes sont anti-magnétiques.

ESD: Les pointes sont en fin céramique (contenant du carbone), le corps est en acier inoxydable. Les pointes ont une température maximale d'utilisation de 160°C et sont conductives avec une résitance de surface de 108 - 1011Ω. Pointes sont noires. Deux choix pour la taille de pointe.

Pointe Résine: Les pointes sont en plastique PBT (contenant du verre), corps est en aluminium. Le corps léger procure un confort pour une utilisation étendue. Les pointes. Les pointes ont une température d'utilisation de 190°C. Les pointes sont blanches et non-conductives.

Céramique: Les pointes sont en fin céramique, le corps est en polyacétal (avec fibre de verre). Les pointes sont non-magnétiques, non-conductives et résistant à la chaleur/chimique.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Pointes de Remplacement pour Pointe ESD 0,4 mm #36-446 €24,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Pointes de Remplacement pour Pointe ESD 1,2 mm #36-448 €32,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Pointes de Remplacement pour Pointe en Résine 1,2 mm #36-450 €16,25   Demande de Devis