Produit ajouté au panier

Caméra Couleur avec Autofocus pour Objectifs M12/Monture S EO-A0413

EO Auto-Focus µ-Video™ Lens Camera

×
Stock #86-423 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€725,00
Qté 1+
€725,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Color Camera
Remarque:
Mount: Auto Focusable
Numéro de Modèle:
EO-A0413C

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
36 x 36 x 25 (excludes mounting adapter)
Poids (g):
50
Housing:
Full

Capteur

Tampon d’Image:
Not Specified
Composante d'Imagerie:
ON Semi MT9V024
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1/3"
Résolution (MegaPixels):
0.30
Pixels (H x V):
752 x 480
Taille de Pixel, H x V (μm):
6 x 6
Aire Active, H x V (mm):
4.5 x 2.8
Taux d'Image (fps):
76.00
Profondeur de Pixel:
8 bit
Contrôle d'Exposition:
1/10,000s - 0.25s
Gamme Dynamique (dB):
Not Specified

Electrical

Consommation de Puissance (W):
1.25

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
USB 2.0
Connecteur:
USB 2.0, Mini-B with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power over USB
GPIOs:
N/A
Synchronisation:
Not Specified
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
None

Filetage & montage

Filetage:
¼-20 and M6 x 1.0 (Integrated into Housing)
Monture:
M12 x 0.5 (S-Mount)

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-5 to +45
Température de Stockage (°C):
+20 to +60

Conformité réglementaire

Reach 191:
RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description Produit

A USB cable #59-382 (sold separately) is required for operation. Software available for download.

  • Accepte la plupart des objectifs d’imagerie M12/Monture S
  • Optiques de 0,4 et 5,0 mégapixels disponibles
  • Focalisation manuelle et autofocus possible grâce au logiciel inclus

Les Caméras EO avec Autofocus pour Objectifs M12/Monture S disposent d'un boîtier en aluminium compact et sont idéales pour l'automatisation, la logistique, la biométrie, la sécurité et les applications de gestion du trafic. Le logiciel inclus est conçu aussi bien pour l'utilisateur novice que pour l'utilisateur expérimenté. Ces caméras sont proposées en monochrome ou en couleur. Les Caméras EO avec Autofocus pour Objectifs M12/Monture S ont des dimensions de 36 x 36 x 25 mm et sont compatibles avec la plupart des objectifs d'imagerie standard M12/Monture S. Tous les SDK (.NET, ActiveX, librairie des classes pour C++) et pilotes de LabVIEW™, HALCON, DirectX, Twain et WDM sont inclus.

Remarque: Un câble USB #59-382 (vendu séparément) est nécessaire à son bon fonctionnement.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Objectif M12 Blue Series, 2 mm FL, f/2,5 #89-336 €95,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Objectif de Coupure IR M12 Blue Series, 2 mm FL, f/2,5 #35-465 €95,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Objectif M12 Blue Series, 3 mm FL, f/2,5 #89-340 €81,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Objectif M12 Blue Series, 4 mm FL, f/2,5 #89-344 €81,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Objectif M12 Blue Series, 5 mm FL, f/2,5 #58-201 €81,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Objectif M12 Blue Series, 6 mm FL, f/2,5 #38-011 €81,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Objectif M12 Blue Series, 8 mm FL, f/2,5 #58-203 €81,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Objectif M12 Blue Series, 10 mm FL, f/2,5 #58-204 €81,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Objectif M12 Blue Series, 12,5 mm FL, f/2,5 #58-205 €81,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Objectif M12 Blue Series, 17,5 mm FL, f/2,5 #58-206 €81,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Objectif M12 Blue Series, 25 mm FL, f/2,5 #58-207 €81,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×

Aide à la Sélection d'Objectifs d'Imagerie

 

 
0
1
2
3
4
5
6