Produit ajouté au panier

Set de Tournevis Impérial

English Ball Point Hex Driver Set, #34-552

×
Stock #34-552 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€102,00
Qté 1+
€102,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Contenu du Coffret:
8 Sizes: 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

Les sets de tournevis hexagonaux à tête sphérique sont disponibles en versions impériales et métriques. Les deux versions présentent des tiges en acier et des poignées à deux composants, en plastique et en caoutchouc, dotées d'une confortable prise rembourrée permettant d'atteindre un couple maximal. Les embouts à tête sphérique permettent une entrée pouvant atteindre une coudée de 25° dans la fixation. Les sets de tournevis hexagonaux à tête sphérique sont parfaits pour l'utilisation dans les zones difficiles d'accès.

Remarque : Les dimensions de 1,5 - 2,5 mm ont une extrémité à tête sphérique standard sans bague de serrage.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Blocs pour l’Alignement de Faisceaux Laser, Mire à Gravure Métrique, 80 x 199 mm #12-783 €37,75 Qté 6+ €33,60   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Blocs pour l’Alignement de Faisceaux Laser, Mire à Gravure Métrique, 50 x 112mm #12-784 €29,50 Qté 6+ €26,20   Demande de Devis