Produit ajouté au panier

Cube de Filtres pour les microscopes Nikon

See More by Nikon
Cube de Filtres pour les microscopes Nikon

Cube de Filtres pour les microscopes Nikon

×
Stock #87-304 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€436,00
Qté 1+
€436,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
MXA22030
Type:
Fluorescence Filter Kit
Remarque:
Compatibility (when equipped with epi-fluorescence filter cube turret):
Upright Microscopes: Ni series (Ni-E, Ni-U), Ci series (Ci-E, Ci-L, Ci-S), LV-N series, L200N/L300N series.
Inverted Microscopes: Ti series, Ti2 series, TE2000
*List is not exhaustive.
Fabricant:
Nikon
Dimensions of Compatible Optics (mm):
Excitation Filter: 25mm Dia.
Emission Filter: 25mm Dia.
Dichroic Mirror: up to 36 x 25.6mm

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
38 x 42.7 x 35

Filetage & montage

Épaisseur d'Optique Compatible (mm):
Excitation Filter: up to 7.2mm
Emission Filter: up to 4mm
Dichroic Mirror: up to 1.1mm

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Le cube de filtres accepte des filtres de 25 mm de diamètre ou comporte des ensembles de cubes de filtres de fluorescence prémontés pour les microscopes Nikon
  • Lentille tube pour objectifs Nikon corrigés à l'infini
  • Adaptateur et support pour lentille tube pour monture C disponible

Les Accessoires Nikon sont conçus spécialement pour un usage avec les microscopes ou objectifs de Nikon. 

Le Cube de Filtres Vide (#87-304) peut accepter des Ensembles de Filtres de Fluorescence non montés pour les fluorophores courants pour les applications de microscopie à fluorescence, ou peut être personnalisé avec d'autres filtres de 25 mm de diamètre (voir Filtres pour Microscopie) pour créer votre propre installation. Les Ensembles de Cubes de Filtres de Fluorescence Prémontés TECHSPEC® (numéro de stock avec la terminaison NKN) sont livrés pré-installés avec les Kits de Filtres de Fluorescence non montés pour faciliter l'intégration dans les microscopes Nikon populaires.
La Lentille Tube Nikon de 200 mm (#58-520) peut être utilisé pour focaliser la lumière de l'objectif corrigé à l'infini sur le plan image. Pour une performance optimale, la distance entre la lentille tube et l’objectif doit être maintenue entre 100 et 200 mm. Cet espacement permet d'insérer des accessoires dans le chemin optique pour répondre à des besoins spécifiques. Cette Lentille Tube peut être intégrée dans les systèmes de monture C à l’aide du Support Lentille Tube Nikon pour Monture C (#11-150) Les quatre vis à tête cylindrique hexagonale creuse doivent être retirées pour placer la lentille tube dans le Boîtier Adaptateur Monture C pour Lentille Tube Nikon.
L’Adaptateur Monture C vers Nikon (M25) TECHSPEC® (# 11-148) est utilisé pour intégrer les objectifs de microscope Nikon dans les systèmes de monture C. Cet adaptateur présente un filetage femelle de type Nikon (M25 x 0,75). Une finition anodisée noire augmente la durabilité de l’adaptateur, tout en réduisant la lumière parasite et les reflets dans le système. Les Adaptateurs de Monture C et T vers Objectif TECHSPEC® peuvent être utilisés pour construire des systèmes de microscopes numériques en permettant d'intégrer des objectifs de microscope dans des systèmes de caméras numériques.

Informations Techniques

Dimensions
  5X 10X 20X 50X 100X
A 29.0mm 29.0mm 29.0mm 30.0mm 30.0mm
B 36.3mm 42.4mm 40.9mm 48.9mm 55.4mm
C 20.0mm 17.0mm 22.5mm 21.5mm 21.5mm