Produit ajouté au panier

Monture Optique Cinématique E-Series en Forme de D pour Miroirs de Prélèvement RasantsAngles Vifs

×
Stock #21-063 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€92,00
Qté 1-9
€92,00
Qté 10+
€87,40
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Adjustable - Tip-Tilt
Type d'Optique:
D-Shaped
Nombre d'Écrous d'Ajustement:
2

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
23
Construction:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Angle d'Inclinaison (°):
±3.5
Angle d'Inclinaison (°):
±3.5
Pas de la vis d’ajustement :
0.25
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
7
Hauteur de l’axe optique (mm):
38.10

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):
25.40

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  • Monture idéale pour les miroirs de prélèvement rasants de 1"
  • Prix économique
  • Vis de réglage M6 x 0,25 (101,6 TPI)

Les Montures de Miroirs Optiques Cinématiques E-Series en Forme de D offrent de nombreuses caractéristiques de grande valeur essentielles pour le montage de miroirs de prélèvement rasants de 1" (25,4 mm) de diamètre. Les montures sont proposées avec 2 vis pour le réglage de l’inclinaison des optiques et l'inclinaison (±3,5°). Les vis de réglage M6 x 0,25 (101,6 TPI) permettent un déplacement doux et sans à-coups et peuvent être actionnées à la main ou avec une clé Allen (taille de clé de 2 mm). Les molettes de réglage sont amovibles pour créer un facteur de forme plus compact. Les Montures de Miroirs Optiques Cinématiques E-Series en Forme de D comportent des trous de montage avec un contre-alésage conçu pour recevoir du matériel de montage M4 ou 8-32, et des filetages internes M6 x 1,0 pour une plus grande polyvalence de montage et une compatibilité directe avec les Tiges de Montage en Acier Inoxydable TECHSPEC® et les Tiges à Pied.