Produit ajouté au panier

Adaptateur 19,1 mm DI E-Series

E-Series 19.1mm ID Adapter (#18-291)

E-Series 19.1mm ID Adapter (#18-291)

E-Series 19.1mm ID Adapter (#18-291) E-Series 19.1mm ID Adapter (#18-291) with E-Series Kinematic Mount (#15-866) and Post, Sold Separately E-Series 19.1mm ID Adapter (#18-291) with E-Series Kinematic Mount (#15-866), Laser Diode Module (#86-848), and Post, Sold Separately
×
Stock #18-291 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€21,75
Qté 1-9
€21,75
Qté 10+
€20,80
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Interne (mm):
19.1
Dimensions (mm):
29.9 Dia.
Épaisseur (mm):
21.00
Construction:
Black Anodized Aluminum
Size of Compatible Mount (mm):
25.4mm Dia. Optic Mounts

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description produit

  • Permettent d’adapter les montures cinématiques et les montures de miroir fixes aux montures filetées de tubes
  • Disponibles avec les filetages de monture S, monture C, montures T, SM05, SM1 et SM2
  • Versions à trou débouchant disponibles pour les composants de systèmes tubulaires à éléments multiples

Les Adaptateurs Filetés pour Montures Cinématiques E-Series sont un moyen simple de transformer toute monture de miroir standard cinématique ou fixe en une monture filetée. Dotés de filetages communs compatibles avec nos Systèmes de Tube de Monture S, C et T, nos Systèmes de Tube DI et nos Systèmes de Tube Multi-Éléments (ME), ces adaptateurs permettent d'intégrer facilement des composants optiques de 3 à 50,8 mm de diamètre dans nos Montures de Miroirs Optiques Cinématiques E-Series. Des adaptateurs à trou débouchant compatibles avec les barillets de monture C de 30 mm, les tubes de lentille ID1, les tubes ME et les Modules de Diodes Laser Coherent® StingRay™ et BioRay™ sont également disponibles pour une plus grande flexibilité dans la construction de systèmes optiques. Les Adaptateurs Filetés pour Montures Cinématiques E-Series sont une solution rentable pour ajouter de la polyvalence à un système optique.

Informations techniques

Dimensions (mm)
Stock Number A B C D E F
18-282 30 Dia. S-Mount 25.4 Dia. 11.20 5.00 5.70
18-283 56 Dia. C-Mount 50.8 Dia. 16.50 8.00 8.00
18-284 56 Dia. T-Mount 50.8 Dia. 16.50 8.00 8.00
18-285 30 Dia. SM05 25.4 Dia. 11.20 5.00 5.70
18-286 56 Dia. SM1 50.8 Dia. 16.50 8.00 8.00
18-287 84 Dia. SM2 76.2 Dia. 19.50 8.00 11.00
18-289 56 Dia. 30 50.8 Dia. 18.50 10.0 8.00
18-291 29.9 Dia. 19.1 25.4 Dia. 21.00 15.00 5.50