Produit ajouté au panier

Nettoyeur Optique (15ml)

×
Stock #67-360 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€19,50
Qté 1+
€19,50
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
  • 100% Sans Risque
  • Evaporation Extremêment Rapide Sans Résidus
  • Sans Alcool ou à Base d’Eau

Ce nettoyeur optique est le nettoyeur évaporant le plus rapide sur le marché, bien qu’il ne soit pas à base d’alcool ou d’eau. Ceci le rend idéal pour le nettoyage de capteurs de caméras ou d’assemblées optiques sans le risque de contaminer les zones non souhaitées et ne laissant aucun résidu. Ce nettoyeur est sans risque pour l'utilisation avec les optiques traitées ITO et dichroïques ainsi que sur les optiques traitées ou non traitées. Bouteille de 15 ml.