Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Platine Queue d’Aronde Impériale, 30 mm x 30 mm, Capacité de Charge de 5 kg, Course de 8 mm

#16-711: Dovetail Stage, 30mm SQ, English

#16-711: Dovetail Stage, 30mm SQ, English

#16-711: Dovetail Stage, 30mm SQ, English #16-711 Dovetail Stage placed between #17-289 (Dovetail Stage Base Plate) and #17-292 (Dovetail Stage Camera Adapter) #16-711 Dovetail Stage placed between #17-289 (Dovetail Stage Base Plate) and #17-292 (Dovetail Stage Camera Adapter) with Post and Post Holder
×
Stock #16-711 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€114,00
Qté 1-9
€114,00
Qté 10+
€100,60
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
English
Logiciel Inclus:
4X 2-56, 5/16"L Socket Head Cap Screws; 1X 3mm Allen Wrench; 1X 2.5mm Allen Wrench

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:
Linear (X)
Guide System:
Dovetail
Position de la Vis:
Center Drive
Taille de Plateau (mm):
30 x 30
Course (mm):
8
Course (pouces):
0.31
Construction:
Matte Black Finish Brass
Pas de Vis-Mère (mm):
0.5
Capacité de Charge (kg):
5
Taille de Plateau (pouces):
1.18 x 1.18
Précision (μm):
10

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
Lead Screw

Filetage & montage

Filetage:
(1) ¼-20, (8) 2-56

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Taille compacte pour l’intégration dans des systèmes
  • Construction en laiton pour une rigidité et une capacité de charge jusqu'à 15 kg
  • Compatibles avec toutes les platines TECHSPEC®

Les Platines Queue d’Aronde à Capacité de Charge Élevée TECHSPEC® sont une solution compacte et économique pour l'ajustement linéaire dans un système optique. Ces platines se caractérisent par une construction en laiton à haute rigidité et un mouvement à entraînement hexagonal, permettant un profil bas et une taille globale compacte avec des options de capacité de charge de 5, 10 et 15 kg  L'absence de ressorts de tension et le verrouillage externe de la platine inclus assurent la résistance aux vibrations et augmentent la stabilité. Les Platines Queue d’Aronde à Capacité de Charge Élevée TECHSPEC sont idéales pour les systèmes d'imagerie et d'optique laser qui nécessitent des ajustements linéaires intégrés à profil bas dans des environnements exigeants. Ces platines présentent de schémas de trous compatibles avec toutes les platines TECHSPEC, ainsi qu'avec les platines métriques et impériales similaires.

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Platine de Base pour Platine Queue d’Aronde, 30 mm x 30 mm #17-289 €33,25 Qté 10+ €30,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine de Base pour Platine Queue d’Aronde, 40 mm x 40 mm #17-290 €33,25 Qté 10+ €30,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine de Base pour Platine Queue d’Aronde, 65 mm x 65 mm #17-291 €33,25 Qté 10+ €30,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Caméra pour Platine Queue d’Aronde, 30 mm x 30 mm #17-292 €33,25 Qté 10+ €30,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Caméra pour Platine Queue d’Aronde, 40 mm x 40 mm #17-293 €33,25 Qté 10+ €30,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Caméra pour Platine Queue d’Aronde, 65 mm x 65 mm #17-294 €33,25 Qté 10+ €30,00   Demande de Devis