Produit ajouté au panier

Dôme pour Anneaux Lumineux LED en Carrés Segmentés

×
Stock #22-115 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€386,00
Qté 1+
€386,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Fabricant:
Effilux

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Interne (mm):
90
Dimensions (mm):
139 x 124 x 70.6

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Pilote intégré avec fonction auto-stroboscopique
  • Profil fin de 15 mm
  • Couleurs rouge et blanc disponibles

Les Anneaux Lumineux LED en Carrés Segmentés à Profil Bas Effilux fournissent un éclairage homogène intense avec une commande des segments LED indépendamment les uns des autres. Chacun des quatre quadrants peut être commandé séparément pour permettre des configurations uniques dans les environnements de laboratoire et de vision industrielle. Grâce aux fenêtres diffuses, semi-diffuses et transparentes incluses, ces lumières offrent une intensité et une diffusion polyvalentes. En outre, un accessoire de type dôme est disponible en option. Les Anneaux Lumineux LED en Carrés Segmentés à Profil Bas Effilux disposent également d'un mode auto-stroboscopique qui permet une variété de modes opérationnels, tels qu’un éclairage constant, la commande des quatre quadrants et une sortie d'intensité plus élevée. Ces éclairages sont idéaux pour une variété d'applications, notamment les applications de stéréovision et de vision industrielle. 

Remarque : Pour commander les quatre quadrants, l’outil #22-116 est nécessaire.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Dôme pour Anneaux Lumineux LED en Carrés Segmentés #22-115 €386,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Commutateur à 4 Canaux pour Anneaux Lumineux LED en Carrés Segmentés #22-116 €195,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble avec Fils Volants pour Anneaux Lumineux LED en Carrés Segmentés #22-117 €99,00   Demande de Devis