Produit ajouté au panier

Disque (0,75" de dia. x 0,1875" d’épaisseur), NdFeB 37

×
Stock #35-106 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€24,50
Qté 1-5
€24,50
Qté 6+
€20,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Disc

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (pouces):
0.75
Épaisseur (pouces):
0.1875

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
NdFeB 42

Propriétés des matériaux

Gauss:
11.0 lbs. lift

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Néodyme-fer-bore (NdFeB) et samarium-cobalt (SmCo)
  • Haute résistivité à la démagnétisation
  • Extrêmement forts
  • Économiques

Les Aimants de Terres Rares sont construits à partir de néodyme et de samarium-cobalt et offrent les champs magnétiques les plus énergétiques disponibles dans les aimants permanents. Ils sont idéaux pour les applications qui nécessitent une énergie élevée, mais dont l'espace est limité. Le matériau néodyme-fer-bore est relativement onéreux, mais son rendement énergétique élevé le rend extrêmement rentable. C'est pourquoi les Aimants de Terres Rares sont utilisés dans de nombreuses applications industrielles et d'assemblage exigeantes où le prix est un facteur déterminant. Le matériau samarium-cobalt est plus stable que le NdFeB et, par conséquent, plus approprié pour les applications à haute température (250°C - 300°C).

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer