Produit ajouté au panier

Tube pour Objectif DIN vers Monture C

#54-868

×
Stock #54-868 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€171,00
Qté 1-4
€171,00
Qté 5+
€151,20
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur de Filetage Extérieur (mm):
132.50
Diamètre Max. (mm):
30.0

Filetage & montage

Monture:
C-Mount
Filetage:
0.7965" dia., 36 TPI, 55° Whitworth

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Intégration d'objectifs avec un oculaire DIN ou une caméra de monture C
  • Compatibles avec les objectifs de la norme DIN
  • Objectif et oculaire non inclus

Les Tubes d'Objectifs DIN pour Microscopes permettent aux objectifs standard DIN d'être utilisés directement avec soit un oculaire DIN soit une caméra CCD de monture C. Les tubes ont la longueur appropriée pour les standards DIN. N'importe quels objectifs DIN peut alors être montés sur un tube. Les Tubes d'Objectifs DIN pour Microscopes ont deux modèles pour s'adapter aux différentes applications. Le modèle #54-869 permet un oculaire standard DIN d'étre utilisé avec un objectif pour fabriquer un microscope oculaire. Le modèle #54-868 permet aux objectifs DIN d'être montés à une caméra CCD de monture C et d'acquérir un grossissement primaire égal à la puissance de l'objectif. Le champ de vision du système vidéo est égal à la taille du CCD divisé par la puissance de l'objectif. Par exemple, un objectif 4X amenera un champ de vision horizontal de 1.6mm pour une CCD ½". Objectifs et oculaires ne sont pas inclus avec l'assemblée. Caméras CCD sont disponibles dans la section Imagerie Electronique.

Anneau de monture (#52-930) et Rack et Pignon ¼-20 à fine mise au point #54-794 sont recommandés pour un montage sur une station de travail.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
4X DIN, Plan, Objectif Microscope Qualité Commerciale #67-706 €128,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
4X DIN, Achromatique, Objectif Microscope Qualité Commerciale #43-902 €91,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
10X DIN, Plan, Objectif Microscope Qualité Commerciale #43-907 €159,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
10X DIN, Achromatique, Objectif Microscope Qualité Commerciale #43-903 €106,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
40X DIN, Achromatique, Objectif Microscope Qualité Commerciale #43-904 €138,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
100X DIN, Plan, Objectif Microscope Qualité Commerciale #43-909 €344,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
100X DIN, Achromatique, Objectif Microscope Qualité Commerciale #43-905 €175,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture à Crémaillère, Mouvement Grossier/Fin, ¼-20 #54-794 €525,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Anneau de Montage de Monture C, 30 mm, trou taraudé ¼-20 #52-930 €99,50 Qté 5+ €88,10   Demande de Devis