Produit ajouté au panier

Digital Microscope

×
Stock #73-415 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€980,00
Qté 1+
€980,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Color Camera

Propriétés physiques et mécaniques

Champ de Vision (mm):
4.6 x 2.6 - 14.2 x 8
Dimensions (mm):
145 x 148 x 78
Poids (lbs):
4.8

Propriétés optiques

Distance de Travail (mm):
45 - 95

Capteur

Composante d'Imagerie:
1/4" 2M CMOS
Pixels (H x V):
1,920 x 1,080

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
Mini USB - Type A / HDMI
Tension d'Entrée (V):
5

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Solution compacte pour l'inspection numérique
  • Plage de grossissements de 8x à 25x
  • Capture d'images et de vidéos
  • Mode USB et logiciel inclus

Le Microscope Numérique ClearVue est un système compact tout-en-un conçu pour améliorer la productivité et la facilité d'utilisation dans diverses applications. Doté d'une imagerie Full HD 1080p à 60 FPS, le microscope garantit des images d'une grande clarté, ce qui le rend idéal pour l'assemblage de précision, le contrôle de la qualité et l'inspection électrique. L'écran HD intégré de 5 pouces élimine le besoin d'un moniteur externe, bien qu'une sortie HDMI soit disponible pour ceux qui préfèrent des écrans plus grands. Avec le Microscope Numérique ClearVue, les utilisateurs peuvent enregistrer des fichiers image et vidéo haute résolution directement sur une carte microSD, ce qui simplifie le stockage des données et le rend plus efficace. Cet outil polyvalent est idéal pour l'inspection des dispositifs médicaux, l'aérospatiale, l'enseignement et les environnements de R&D. Il offre une commodité et des performances inégalées.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Double Arm Boom Stand w/Heavy Metal Base #73-412 Nouveau €675,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Single Arm Boom Stand w/Heavy Metal Base #73-413 Nouveau €550,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
N-Type Focus Mount w/E-Arm for Digital Microscope #73-411 Nouveau €350,00   Demande de Devis