Produit ajouté au panier

Spot Lumineux Compact à Lumière Diffuse HLV3-14SW-HU (Recertifié 05-P)

See More by CCS
×
Stock #21-853-RCD-05P Recertifié 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€291,20
Qté 1+
€291,20
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Courant d'Entrée Maximum:
275mA

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
HLV3-14SW-HU
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
CCS
Géométrie:
Spot Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
14 x 28 x 20 (W x D x H), Tip diameter 8 mm
Poids (g):
18
Zone Active (mm):
7

Propriétés optiques

Couleur:
White

Performances

Consommation de Puissance (W):
0.9

Environnement & durabilité

Température Couleur (K):
4900

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Idéaux pour les applications d’alignement et de mesure
  • Options de boîtier en L et cylindrique
  • Disponibles avec un embout de 8 mm ou 12 mm

 

Les Spots Lumineux LED de CCS fournissent une sortie de haute intensité et un éclairage ponctuel uniforme dans un boîtier léger et compact. Disponible en deux configurations, le type L oriente la LED à angle droit pour économiser l'espace horizontal dans les applications compactes, tandis que le type cylindrique offre une intensité de sortie plus élevée dans un boîtier plus long. Les deux options de boîtier sont disponibles avec des sorties rouge, blanche, bleue, verte et IR. Les Spots Lumineux LED de CCS sont idéaux pour l'alignement des écrans LCD ou des cartes de circuits imprimés, les applications de mesure des dimensions, ou comme source de lumière pour l'éclairage ponctuel. Les configurations à embout de 8 mm de diamètre s'intègrent directement aux Objectifs Télécentriques CompactTL™ TECHSPEC®.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer